Beton mixen en verdichten

Verwijder luchtbellen en krijg sterker beton zonder gedoe met kabels of benzine

Wat kunnen onze trilnaalden voor beton voor jou betekenen?

Efficiëntie

Snoerloos trillen over de bouwplaats

Geen kabels of stopcontacten nodig: direct inzetbaar, ook op steigers en meteen na het storten van beton.
Veelzijdigheid

Betontrilnaalden die samenwerken

Twee apparaten, vele toepassingen: de NCV 4-22 en NCV 10-22 dekken de meeste betonwerkzaamheden flexibel af.
Nuron

Eén accu platform

Met het krachtige 22V Nuron-accuplatform gebruik je dezelfde energiebron voor al je toepassingen.
Arbeidsveiligheid

Veiligere verdichting van beton

Accu-aangedreven betontrillers voorkomen struikelgevaar en maken verlengsnoeren overbodig.
Efficiëntie

Snoerloos trillen over de bouwplaats

Geen kabels of stopcontacten nodig: direct inzetbaar, ook op steigers en meteen na het storten van beton.
Veelzijdigheid

Betontrilnaalden die samenwerken

Twee apparaten, vele toepassingen: de NCV 4-22 en NCV 10-22 dekken de meeste betonwerkzaamheden flexibel af.
Nuron

Eén accu platform

Met het krachtige 22V Nuron-accuplatform gebruik je dezelfde energiebron voor al je toepassingen.
Arbeidsveiligheid

Veiligere verdichting van beton

Accu-aangedreven betontrillers voorkomen struikelgevaar en maken verlengsnoeren overbodig.
    Mixen wordt vrijwel moeiteloos

    Accu-mixer voor het mengen van beton, mortel en vele andere bouwmaterialen

    De NMX 6-22 wordt gevoed door intelligente Nuron-accu's, biedt ongeëvenaard werk per lading en meerdere snelheidsinstellingen bij het mixen van materialen zoals kant-en-klaar beton, gips, gipsplaatmodder, lijmen, etc. voor je bouwwerkzaamheden.

    Gelijkmatig en zuinig

    Bekistingsolie vergemakkelijkt later het verwijderen van de bekisting

    De LS 15-22 gebruikt constante druk om een fijne, gelijkmatige vlakke verneveling te produceren, die de bekisting bedekt met een gelijkmatige maar dunne laag olie.

    Trillen tot 8 vrachtwagens met beton

    Met één keer opladen van onze rugzakoplossing met accu

    Voor het verdichten van grotere betonvolumes zoals het storten van dekken, flatwork, voorgegoten platen, funderingen en funderingswerk, schakel je over naar de rookvrije NCV 10-22 en pak je tot 60 m³ beton aan op één lading van twee van onze B22-290-batterijen – dat zijn bijna acht vrachtwagenladingen! Met een extra set volledig opgeladen accu's kun je de hele dag ononderbroken doorwerken en daarbij wanneer nodig de accu's vervangen.

    Betonverdichting bij kleine storthoeveelheden

    Handbediende trilnaald op accu voor verdichting van kleine storthoeveelheden

    De compacte maar krachtige NCV 4-22 trilnaald voor beton is ideaal voor betonconsolidatie in kleine stortingen. Denk hierbij aan: het opvullen van kleine openingen in voorgegoten wanden of wanden met voorspandraden, stoepranden, kleine funderingen en reparaties. De smalle kop van 28 mm zorgt voor gemakkelijkere toegang tot moeilijk bereikbare delen van het gestorte beton.

    Top 5 met tips voor het trillen van beton voor een gladde, veilige afwerking

    1. Kies de juiste combinatie voor de klus

    Selecteer de juiste trilnaald, naaldlengte en kopdiameter voor je toepassing. Je zou de trilnaald tussen de verstevigingsopeningen moeten kunnen plaatsen. Voor kleinere volumes beton kan een compacte trilnaald efficiënter zijn.

    2. Houd de trilnaald altijd verticaal

    Houd de trilnaaldkop rechtop voor een meer gelijkmatig mixen van beton en toeslagstoffen. Horizontale beweging kan leiden tot ongelijkmatige verdichting en vergroot de kans dat de trilnaald aan de wapening blijft haken.

    3. Voorkom koude voegen

    Deze ontstaan wanneer er onvoldoende hechting is tussen een oudere laag beton en de nieuwe. Om dit te voorkomen, moet de punt van de trilnaald minstens 15 cm in de vorige laag beton worden geduwd.

    4. Langzaam en gestaag

    Plaats de trilnaaldkop met regelmatige intervallen in het beton om ongelijkmatige verdichting te voorkomen. Als je klaar bent, trek je de trilnaald langzaam terug, niet sneller dan 7 cm per seconde. Als er luchtbellen ontstaan wanneer de trilnaad voor beton wordt teruggetrokken, is er meer trilling nodig.

    5. Tril niet te veel

    Stop met trillen zodra het oppervlak van het beton een glanzende glans krijgt en luchtbellen zijn verwijderd.

    Een live-demo aanvragen