Boren in metaal

Krachtige schroefboormachines op accu voor het boren, monteren, schroeven en verankeren van metaal

Metaal boren met SF 6-A22

De kwaliteit en effectiviteit van het boorproces zijn afhankelijk van meerdere factoren: de snelheid van de machines, de druk die tijdens het boren wordt uitgeoefend, de ondergrond waarin wordt geboord en de gebruikte boor.

Handig, compact, krachtig: schroefboormachine op accu voor metaal

Wij bieden machines voor alle toepassingen, met een perfecte balans in prestaties, gewicht en grootte.

Metaal boren met SF 4-A22

Compacte machine: SF 4-A22

De SF 4-A22 met HSS-dopsleutel is een veelzijdige metaalboormachine voor de meeste alledaagse boor- en montage werkzaamheden. Door zijn gewicht is hij ook geschikt voor toepassingen boven het hoofd.

Boor- en schroefmachine op accu SFE 4-A22
Metaal boren met SF 6-A22

Krachtige machine: SF 6(H)-A22

De boormachines SF 6-A22 en SF 6H-A22 worden vooral gekenmerkt door hun hoge koppel en hun veelzijdigheid. Daarnaast bewijzen ze zich op lange werkdagen met zwaar constructiewerk.

Boor- en schroefmachine op accu SF 6-A22 Klopboormachine op accu SF 6H-A22
Metaal boren met SF 8M-A22

Ultieme machine: SF 8M-A22

Deze metaalspecialist met vier versnellingen is geschikt voor het boren in metaal tot 20 mm. De boorkop is speciaal geoptimaliseerd voor metaalbewerking om slippen van de boor te voorkomen.

Boor- en schroefmachine op accu SF 8M-A22

Welke HSS-boor is geschikt voor welk materiaal?

Voor de juiste snelheidsinstelling voor HSS-boren geldt in principe het volgende: 

  • Hoe kleiner de boor, hoe hoger de boorsnelheid.
  • Hoe groter de boor, hoe lager.

De juiste HSS-boor gebruiken

HSS-R – standaardboor

  • Boren in ongelegeerd of laag-gelegeerd staal
  • Voor gebruik in handboren en in boorstatieven

Materialen: staal, gietstaal, grijs gietijzer, smeedbaar gietijzer, sinterijzer, grafiet, brons, messing, aluminium 

HSS G – precisieboor

  • Boren in middelgelegeerd en ongelegeerd staal
  • Voor gebruik in kolomboormachines, evenals draai- en freesmachines

Materialen: staal, gietstaal, grijs gietijzer, smeedbaar gietijzer, sinterijzer, grafiet, brons, messing, aluminium 

HSS-Co – kobaltboor

  • Boren in hooggelegeerd en ongelegeerd staal en gehard staal

Materialen: Harde materialen zoals gelegeerd en gehad staal en roestvrij staal   

 

Draadtappen en verzinken
De Hilti tap biedt de beste oplossing voor het tappen van binnendraad. De trechtervormige verzinking van het boorgat vergemakkelijkt het aanzetten en snijden van de tap.

HSS-TB tapboor

  • Draadtap voor het snijden van schroefdraad in metaal

HSS-CB verzinkboor

  • Secuur indraaien van verzonken schroeven in metalen oppervlakken
  • Nauwkeurig verzinken en ontbramen bij hoge snelheden

Tips voor het optimaliseren van de levensduur van boren voor metaal

  1. Correcte snelheid en versnellingskeuze:
    De ingestelde snelheid moet overeenkomen met de grootte van de boor en het het basismateriaal.
  2. Voorboren voor grotere diameters:
    Bij grotere diameters (>8 mm) is het aanbevolen om met een kleinere boor voor te boren om sneller vooruitgang te boeken
    en de boor te beschermen.
  3. Koeling van de boor met snijolie:
    Het toevoegen van voldoende snijolie optimaliseert de boorprestatie en de levensduur van de HSS-boor.

Toebehoren voor schroefboormachines voor metaal

Stappenboor

Boren in metaal met de stapboor

De stappenboren zijn ideaal voor het boren van gaten van verschillende afmetingen in metaal.
Het inzetstuk centreert, boort en ontbraamt in één stap.

Naar het product
Gatenzaag

Gaten en openingen zagen met de gatenzaag

Boren van gaten met een kleine en grotere diameter door verschillende materialen.

Naar het product

Bevestigings- en schroefwerkzaamheden in voormontage

Metaal vastschroeven in voormontage met de Hilti accu-slagmoersleutels

In de SIW-prestatieklasse (SI=Screw Impact, W=Wrench) bieden we de slagmoersleutel op accu SIW 6AT-A22 aan, die ook kan samenwerken met de adaptieve momentmodule SI-AT-A22 (de module vervangt de conventionele momentsleutel voor bijv. boutankers).  

In de Ultimate-klasse bieden we met de slagmoersleutels op accu SIW 22T-A en SIW 9-A22 oplossingen met hoog koppel voor het verankeren en schroeven.

Naar de slagmoersleutels op accu

Accessoires voor slagmoersleutels

Dat is mogelijk ook voor u interessant

Metaal snijden met een accu-doorslijpmachine

Doorslijpen van staal en RVS

Het assortiment slijpmachines is net zo gevarieerd als het materiaal zelf.

Meer informatie
Metaal slijpen met haakse accu-slijper AG 4S-A22

Slijpen en polijsten van metaal

Slijpmachines op accu voor metaalbewerking van staal en RVS.

Meer informatie