Nieuw binnen de installatie

Speciaal voor u uitgekozen

Sleuven tot wel 50cm diep en breed, én volledig stofvrij.

Ontdek wat de nieuwste innovaties zijn binnen de installatie.

sleuvenfrees Hilti

Welke trends zien wij in de markt?

Na de succesvolle innovatie op de Hilti sleuvenfrees enkele maanden geleden hebben we nu ook de stofzuigers onder de loep genomen. 

Met de sleuvenfrees welke tot 50mm diep en 50mm breed kan sleuven, in combinatie met de nieuwe stofzuigers in twee verschillende maten, is de toepassing van het sleuven helemaal geoptimaliseerd

De vernieuwde stofzuigers hebben onder andere adaptieve filterreiniging, wat inhoudt dat ze minder lawaai maken tijdens gebruik. 

Daarbij zijn deze stofzuigers nu bijvoorbeeld TNO gecertificeerd voor het bewerken van kalkzandsteen en beton. Voor de VC 20-X en VC 40-X geldt een gebruik in kalkzandsteen van 6 uur en in beton zelfs 8 uur.

Speciaal uitgekozen door onze installatie specialisten

Sleuvenfrees Hilti
1 / 6
Krachtige, vernieuwde stofzuigers

Voor sleuven met de DCH 150

Betonboor Hilti
2 / 6
Krachtige, vernieuwde stofzuigers

Voor doorvoeringen en dozen boren met de DD 110/150

stofzuigers Hilti
3 / 6
Krachtige, vernieuwde stofzuigers

Voor boren met de holle boor

Kabelschaar Hilti
4 / 6
NCT 45-A kabelschaar

Voor het knippen van staal omvlochten kabels tot een diameter van 45mm

HUD 2 plug Hilti
5 / 6
HUD 2 plug

Geschikt voor de lichte bevestigingen en perfect voor badkamermontage of buisbevestigingen waar geen brandveiligheidseisen hoeven te worden nageleefd.

Dikwandige persbekken Hilti
6 / 6
Dikwandige persbekken

Dekt alle beschikbare maten, inclusief de maten boven 2”. Daarbij zijn er minder artikelen nodig, de maten boven 2” worden geperst met de bestaande adapters.

Bekijk de nieuwe producten hier

Stofzuigers

nieuwe stofzuigers hilti
Meer informatie

Kabelschaar

kabelschaar hilti
Meer informatie

HUD 2 plug

HUD 2 Hilti plug
Meer informatie

Dikwandige persbekken

Dikwandige persbekken Hilti
Meer informatie