Oplossingen voor metaalbewerking

Perfecte slijpresultaten voor metalen oppervlakken

Om een perfecte afwerking van metalen en RVS oppervlakken te krijgen, moeten ze geslepen worden. Een  perfect glad oppervlak zonder beschadigingen, krassen of aanslag bereik je met de juiste combinatie van machine en schuurmiddel.

In de praktijk betekent dit dat je met een grove korrel begint en vervolgens een steeds fijnere korrel totdat er geen beschadigingen meer zichtbaar zijn aan het oppervlak. Een van de voordelen van een net gepolijste ondergrond is dat deze minder snel wordt aangetast door corrosie, dit draagt weer bij aan de esthetische uitstraling.

De juiste oplossing voor elke toepassing

Accu-bandvijl GFB 6X-A22

Bandvijl voor het slijpen, polijsten en afwerken van moeilijk te bereiken of krappe ruimtes. 
 
Meer informatie

Accu buisband schuurmachine GTB 6X-A22

Buizenslijper voor het slijpen, polijsten en afwerken van buizen of pijpen.
 
Meer informatie

Accu-satineermachine GPB 6X-A22

Satineermachine voor het slijpen, polijsten en afwerken van vlakke metaaloppervlakken.

Meer informatie

HET DRAADLOOS BEHEERSEN VAN ROESTVRIJSTALEN TOEPASSINGEN

Door de toerentalregeling kunt u naast de gebruikelijke snij- en slijpwerkzaamheden met de handige haakse accuslijper AG 4S-A22 ook roestvast staal polijsten of ontbramen. De elektronische snelkoppeling en de schijfrem zorgen voor veiligheid.

Video bekijken

Meer informatie

Kent u deze innovaties al?

HET PERFECTE DUO VOOR METAALBEWERKING

Twee machines, ontelbare toepassingen. Met ons accu plaat- en knabbelduo kunt u nauwkeurig en snel snijden in alle metalen. Comfortabel werken met de plaatschaar SSH 6-A22 dankzij de spaanknipper en dubbele snijkant. Snel van richting veranderen met de meest wendbare SPN 6-A22 knabbelschaar.

Accu knabbelschaar SPN 6-A22

Video bekijken

Meer informatie

Accu plaatschaar SSH 6-A22

Video bekijken

Meer informatie

Accu rechte slijper GDG 6-A22

Slijpen, ontbramen, polijsten of frezen. De ergonomische rechte slijper GDG 6-A22 beheerst deze taken met zijn borstelloze motor en diverse applicatiegereedschappen snel en betrouwbaar. Zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen zal de machine u niet in de steek laten door zijn compacte ontwerp.

Video bekijken

Meer informatie

LEIDER IN HANDIGHEID EN PRESTATIES

Nieuw: 22 volt accupack met 4,0 Ah laadvermogen

Welke batterij is het beste voor welke werkzaamheden? Met de apparaten van ons 22 Volt accuplatform maken we de keuze nu nog gemakkelijker voor u: dankzij de nieuwste celtechnologie biedt het nieuwe accupack B22/4.0 Ah u altijd de optimale verhouding tussen uithoudingsvermogen en gewicht in elk apparaat.

Bekijk accupak B22/4.0 Ah

Overzicht accu's en laders