Nieuw binnen de afbouw

Hij is er dan eindelijk: de langnek schuurmachine.

Een machine die al enige tijd in ons portfolio ontbrak, maar die van groot belang is in de afbouw.

Met zijn flexibele kop, goede afzuigcapaciteiten en stofdoorlatende schuurpads kunnen we elke wand aan.

DWS 225 langnekschuurmachine

Het was het wachten waard..

Het schuren van wanden en plafonds is een dagelijkse bezigheid in de afbouw. Voortaan kunnen deze taken ergonomischer en eenvoudiger uitgevoerd worden. De langnekschuurmachine is namelijk licht in gewicht, heeft een flexibele kop en en zuigt stof af door de pads.

In combinatie met de stofzuiger uit de VC-X-serie en de innovatieve schuurpad wordt het geproduceerde stof direct bij de schuurkop afgezogen. Dit houdt de bouwplaats schoon en beschermt de gezondheid van de gebruikers. Bij traditionele schuurschijven hoopt stof zich namelijk op op de schijf.

Een perfecte combinatie

Langnek schuurmachine Hilti
1 / 3
1. De langnekschuurmachine

Vrijwel onderhoudsvrije koolborstelloze motor en afneembaar netsnoer voor eenvoudiger onderhoud op locatie

Langnekschuurmachine Hilti DWS 225
2 / 3
2. Stofafzuiging met de VC 40-X stofzuiger

Stofafzuiging door de schuurschijven garandeert een langere levensduur en schoonmaak te minimaliseren

PMD 200 Hilti
3 / 3
3. Het Exoskelet

De gezondheid van medewerkers staat voorop

Stofarm werken

Langnek schuurmachine Hilti en stofzuiger

De langnek schuurmachine kan eigenlijk niet zonder zijn rechterhand, de VC 40M-X stofzuiger.

De krachtige stofzuiger is perfect in staat om de grote hoeveelheid geproduceerd stof dat vrij komt direct af te zuigen. 

KRIJG MEER GEDAAN IN DEZELFDE TIJD

Lay out tool afbouw Hilti

Er is slechts één persoon nodig om lay-outpunten op uw locaties af te tekenen.

Veelvoorkomende patronen zoals verlaagde plafonds of computer vloeren vereisen meestal veel maatvoering voor het markeren van de boorgaten op de vloer of het plafond. 

Met de PMD 200 hoeven dit soort processen niet langer arbeidsintensief te zijn.