Overzicht mortelspuiten

P 8000 D

Hoge injectiesnelheid mortelspuit voor zware werkomstandigheden op de bouwplaats en doseersysteem voor het nauwkeurig vullen van boorgaten.

Hier bestellen

HDE 500-A22

Eenvoudige injectie, zelfs bij lage temperaturen met hoge accu capaciteit (tot 100x 500ml folieverpakkingen). De instelbare doseerknop zorgt voor een nauwkeurige en gecontroleerde injectie en de automatische drukontlasting voorkomt verspilling van de mortel.

Hier bestellen

HDM

Eenvoudig en snel plaatsen van de folieverpakking. HDM is bestemd voor alle werkomstandigheden op de bouwplaats en beheerst over minimaal nadruppen na de drukontlasting.

Hier bestellen

MORTELSPUITEN VERGELIJKEN

Type mortelspuit

P 8000 D

Pneumatische mortelspuit

HDE 500-A22

Accu mortelspuit

HDM

Handmatige mortelspuit

Passend mortel HIT-RE 500 V3 Alle Hilti HIT mortels  Alle Hilti HIT mortels 
Passend patroon - 1400 ml

- 330 ml

- 500 ml

- 330 ml

- 500 ml

Aanbevolen voor

- Grootschalige projecten

- Onderwatertoepassingen

- Temperatuurafhankelijk gebruik

- Gereduceerde verspilling van mortel

- Nauwkeurige injectie & efficiëntie

- Enkele en seriële toepassing

- Combinatie met het Hilti 22V-platform

 

- Alle Hilti HIT injectiemortels 


- Weinig materiaalkosten