Hilti DG 130 diamond grinder for wall grinding

Nieuw chemisch anker voor alle wapeningsverbindingen

Het Hilti HIT-HY 200-R V3 systeem maakt meer toepassingen mogelijk met een efficiëntere plaatsing.

Tot nu toe heeft Eurocode 2 het toepassingsbereik van achteraf aangebrachte wapeningsverbindingen beperkt tot overlappende verbindingen. Dit brengt verschillende uitdagingen met zich mee.

Uitdagingen bij nieuwbouw

Vroegtijdige planning en de juiste uitvoering en plaatsing van de opgaande wapeningsstaven voor bijvoorbeeld muren.

Uitdagingen bij bestaande gebouwen

Vaak ontbreken de benodigde staven voor overlappende verbindingen.

Een nieuwe rekenmethode in TR 069 opent nieuwe mogelijkheden en eindbevestigingen:

  • Momentverbindingen met ingelijmde wapeningsstekken
  • Afhankelijk van de belasting, tot 50% lagere inbeddingsdiepte

Dankzij talrijke andere goedkeuringen (Europese Technische Goedkeuringen - ETA) kan de nieuwe Hilti HIT-HY 200-R V3 voor het overgrote deel van de toepassingen in de bouw en de civiele techniek worden gebruikt, niet alleen voor wapeningsverbindingen, maar bijvoorbeeld ook voor ankers. Dit vermindert de inspanning en de kans op fouten bij de keuze, de opslag en de plaatsing van chemische ankers drastisch.

In combinatie met het SafeSet-systeem bespaart u (Hilti's ETA-goedgekeurde holle boren reinigen het boorgat tijdens het boren):

  • De tijd die nodig is voor het reinigen van het boorgat.
  • U bespaart de keuze en aanschaf van accessoires zoals borstels.
  • Tijd doordat de reiniging correct is uitgevoerd.

IN ÉÉN OOGOPSLAG: VERSCHIL TUSSEN DE INSTALLATIESYSTEMEN

Huidige methode: Overlappende verbinding volgens EC 2

De wapeningsverbindingen hebben zich wereldwijd gedurende vele jaren bewezen. De huidige ontwerpmethode beperkt echter het toepassingsgebied en vereist overlappende verbindingen. Daarnaast vloeien de volgende uitdagingen hieruit voort:

  • Noodzaak van vroegtijdige planning in nieuwbouw 
  • Tijd- en kostenintensieve plaatsing van wapening voor overlappende verbindingen
  • Veiligheidsrisico's door uitstekende wapeningsstaven
  • Kostbare correcties of hakwerk tijdens de bouw, in het geval van herplanning of oorspronkelijk verkeerd geplaatste wapeningsstaven

 

Nieuwe methode: Verankering volgens TR 069

Het nieuwe systeem HY 200-R V3 op basis van de nieuwe rekenmethode TR 069 breidt uw toepassingsgebied uit en maakt andere werkprocessen op de bouwplaats mogelijk. De voordelen:

  • Goedgekeurde methode voor renovatie als betonverbinding (geen detectie of open hakken nodig)
  • In nieuwbouw kunt u, in plaats van het plaatsen van ingestorte wapening, deze later inlijmen - dit minimaliseert de veiligheidsrisico's 
  • Vereenvoudigde bouwplaatslogistiek

 

DE VOLGENDE STAP IN DE EVOLUTIE VAN ACHTERAF GEPLAATSTE WAPENINGSVERBINDINGEN

Please enter alternative text here (optional)

Leer de methode tot in detail kennen: In deze brochure hebben we alle belangrijke informatie over ons nieuwe ankersysteem samengevat. U leert ook hoe u met de SAFEset-methode en de nieuwe PROFIS Rebar-ontwerpsoftware nog meer tijd en kosten kunt besparen.