Geschoten montage

Hoe u tot één minuut per bevestiging kunt besparen

Snelheid, veelzijdigheid en veiligheid zijn essentieel op elke bouwplaats.

Met de nieuwste generatie DX 6-schiethamer maakt Hilti de geschoten montage klaar voor de nieuwe, digitale wereld.

Robuust, veelzijdig en betrouwbaar, de DX 6 laat zien wat er mogelijk is op bouwplaatsen over de hele wereld.

Geschoten montage bij Hilti

Geschoten montage

Waarom schieten met een schiethamer niet schieten is

Er zijn grote verschillen tussen de apparaten voor het bevestigen van de nagels en de apparaten voor het schieten van de nagels:

  • Bij het "schieten van de nagels" kan het evenwicht en het gebrek aan begeleiding van dit proces resulteren in het schieten van de nagels door dunne of zwakke onderdelen, het risico op ongelukken is extreem hoog.
  • Bij het "bevestigen van de nagels" kan een zeer groot deel van de bedrijfsenergie door de zuiger en het apparaat worden geabsorbeerd, mocht de ondergrond te zwak zijn.. 

Hilti-schiethamers hebben ook andere veiligheidsmechanismen: ze kunnen alleen worden geactiveerd wanneer de neus van het gereedschap volledig op de grond wordt gedrukt en hebben een veiligheidsvoorziening om te voorkomen dat het gereedschap valt en in werking treedt. Dit maakt het instellingsproces efficiënt en veilig!

178217

Toepassingen

Er zijn vele toepassingen mogelijk voor geschoten montage, bijvoorbeeld:

  • Bevestiging aan beton of kalkzandsteen
  • Bevestiging aan staal
  • Bevestiging van roosters en schroefdraadbouten
  • Markering van staal

Veel toepassingen kunnen worden gerealiseerd met de universele DX 6 in verschillende configuraties, in combinatie met Hilti high-performance nagels, die speciaal zijn ontwikkeld voor verschillende basismaterialen.

Naar de DX 6

Bekistingsbouw

Vochtigheid & Isolatie

De DX 6-schiethamer is veelzijdig inzetbaar.

Weet u niet zeker welke spijker u moet gebruiken voor welke toepassing?

Naar de nagelselectie

Kies de juiste nagel voor uw toepassing:

Loading

Basisregels voor nagelselectie

  • Hoe harder het beton, hoe korter de nagellengte. 
  • Hoe zachter het beton, hoe langer de spijker. 
  • Als de spijker niet houdt - gebruik X-X in plaats van X-C. 
  • Gebruik gele patronen voor zacht beton (lichtgrijs), een rode patroon voor hard beton (donkergrijs). 
  • Voor enkelvoudige nagels gebruikt u DX6 F8, voor nagels op strip gebruikt u DX6 MX. 
  • De energie moet worden aangepast aan de toepassing door middel van testen op de bouwplaats.
Hilti Connect App

Alle informatie op aanvraag: Hilti Connect App

Sluit uw Hilti DX 6-schiethamer aan op de Hilti Connect App en ontdek de status en de levensduur van uw toestel. U kunt ook op elk gewenst moment eenvoudig en comfortabel spijkers en patronen bestellen of praktische toepassingsvideo's bekijken.

Naar de Hilti Connect App
Onderhoud met DX 6

Schiethamer DX 6 ondersteunt u bij het plannen van uw onderhoud

De geïntegreerde service-indicator van uw Hilti DX 6 helpt u de levensduur van uw toestel te verlengen en storingen te voorkomen door vroegtijdig onderhoud.

Meer informatie: Onderhoud met DX 6
182904

Wist u dat:

Directe montage in accumodus

Wilt u de krachtige Hilti accutechnologie gebruiken voor uw directe montage toepassingen? Onze accu schiethamer BX3 is compatibel met het 22V-platform en bespaart naast het vervelende kabels uitrollen veel kostbare tijd.

Met de BX3-L 02 kunt u eenvoudig dunne houten planken, afwateringsfolies en metalen platen op beton bevestigen met spijkers tot 36 mm