- Home
- Support & Downloads
- Downloads
- Advies over digitalisering
- Whitepaper bedrijfsmiddelen- en machineparkbeheer
HET DIGITALE ZWARTE GAT
Kan technologie het traceren van machines en bedrijfsmiddelen efficiënter maken?
Wanneer bedrijven hun bedrijfsprocessen niet digitaliseren, kan een "digitaal zwart gat" ontstaan, waardoor projecten planning en budget overschrijden. Benieuwd naar het hele verhaal? Download hieronder de whitepaper.
WAAR GAAT AL HET GELD NAARTOE?
Arbeid (40% van de opbrengst), verbruiksmateriaal (20%) en machines (15%) zijn de belangrijkste kosten van een bedrijf. Ze zijn ook het moeilijkst te beheren bij gebruik van een verzameling van papieren systemen en spreadsheets.
Deze manier van werken is niet transparant, noch controleerbaar en kan negatieve gevolgen hebben qua kosten en efficiëntie voor het beheer van machines en bedrijfsmiddelen.
MACHINEPARKBEHEER MET OP PAPIER GEBASEERDE SYSTEMEN
per maand
kwijt aan het zoeken naar machines (gemiddeld)
van de bedrijven
heeft moeite om machines en apparatuur te traceren
wordt jaarlijks besteed
aan het vervangen van verloren machines (gemiddeld)
van de bouwtijd
wordt besteed aan niet-productieve activiteiten
WAAROM ARBEIDSKOSTEN ERTOE DOEN
Terwijl arbeidskosten en schaarste toenemen, kan digitale technologie bedrijfsmiddelenbeheer voorspelbaarder maken door bedrijfsinefficiënties aan het licht te brengen. Dit kan de bouwplanning versnellen en de winst verhogen.
Inzicht in arbeidsproductiviteit kan ook inzicht geven in hoe machines worden gebruikt. Stel uzelf de volgende vragen:
Hoeveel werk kan een groep van 20 bouwvakkers verzetten op een dag?
Hoeveel dagen heeft u nodig om de klus te klaren?
Hoeveel werknemers heeft u nodig hebben om op tijd klaar te zijn?
MACHINES EN VOORRAAD BEHEREN
Omarm technologie om het digitale zwarte gat te dichten
In een tijd waarin winstmarges krapper worden en kosten stijgen, wordt het gebruik van papieren voorraadbeheersystemen die afhankelijk zijn van mensen onmogelijk te verantwoorden
Technologie, zoals IoT, kan inzicht geven in de locatie, de onderhoudsstatus en het gebruik van een machine of bedrijfsmiddel. Door deze realtime informatie kunnen teams beter onderbouwde beslissingen nemen.
HOE KAN SOFTWARE VOOR MACHINEPARKBEHEER HELPEN?
Het maakt nauwkeurigere budgettering mogelijk door inzicht in verbruik van materialen en verbruiksgoederen.
Het helpt uitvaltijd te verlagen door dubbele, ongebruikte machines te identificeren
Het kan verlies verminderen door het monitoren van verbruiksgoederen en machines.
Het biedt inzicht in de voorraad door verbinding te maken met slimme accu's.
Neem contact met ons opEEN BETERE MANIER OM TE BEHEREN
Beheers de kosten, beperk de verliezen en laat projecten op tijd draaien
Digitale oplossingen zoals slimme accu's en software voor machinebeheer zijn steeds gebruiksvriendelijker en goedkoper te implementeren. Met de juiste keuzes kan digitalisering helpen om de kosten van machines te verlagen, personeel vrij te maken voor productiever werk en vertragingen veroorzaakt door papieren systemen en spreadsheets te laten verdwijnen.
BENT U NIEUWSGIERIG NAAR DE TOEKOMST VAN DE BOUW?
Vul het contactformulier in en wij sturen u de whitepaper per e-mail toe.