Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Naar uw winkelwagen

Webinar bibliotheek

Bekijk al onze webinars op uw gemak terug

Hilti Webinar

Op deze pagina kunt u terecht voor alle door Hilti aangeboden webinars uit het verleden.

Vragen kunnen niet tijdens de webinars gesteld worden zoals bij onze live webinars. Echter kunt u altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft! Onze specialisten zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen. 

Engineering webinars

  • alt text

    Verlijmde wapeningsverbindingen: sterker dan EC2

    Binnenkort zal een nieuwe norm met betrekking tot de ontwerpmethode voor de verankering van achteraf geïnstalleerde wapeningsstaven gepubliceerd worden. In de bouw onderscheiden we acht soorten wapening (beton op beton) toepassingen. Tot op heden kunnen er slechts drie worden opgelost door achteraf wapening te verlijmen. Hilti heeft een nieuw chemisch anker, de HY200-R, die dankzij de introductie van de nieuwe norm (TR069) de oplossing biedt voor de vijf overige toepassingen. In het webinar zal de TR069 worden uitgelegd, voorbeelden worden beschreven en zal ook kort ingegaan worden op aspecten als brandwerendheid en de levensduur (100 jaar) van de verbinding.

    Meer informatie of een vervolggesprek?
  • alt text

    Veilig en snel maatvoeren (BIM to field)

    Het is geen nieuws meer dat BIM de laatste jaren volop in de belangstelling staat. In een korte tijd is er een enorme innovatieslag geweest en steeds meer bouw gerelateerde bedrijven gaan over op deze manier van werken. Uiteindelijk is het gezamenlijke doel om een efficiënte workflow te creëren en het BIM model te realiseren op de bouw. In dit webinar gaan we graag verder in op het onderwerp BIM2Field. Hierbij bedoelen wij het overbrengen van het BIM-model naar uw bouwplaats en in de webinar richten we ons met name op de maatvoering.

    Meer informatie of een vervolggesprek?
  • alt text

    Veilig versterken van vloeren

    Hilti biedt technische ondersteuning en geteste oplossingen voor het versterken van vloeren. Het versterken van een bestaande vloerconstructie terwijl een pand in gebruik is zorgt voor uitdagingen in technische haalbaarheid en uitvoerbaarheid. In samenwerking met vooraanstaande aannemers, de TU Eindhoven en ingenieursbureau Hageman, heeft Hilti gewerkt aan veilige versterkingsmethoden die de impact en overlast voor gebruikers en bewoners zo veel mogelijk beperkt houden.

    Meer informatie of een vervolggesprek?
  • alt text

    Brandveiligheid van doorvoeringen

    In vastgoed zijn er tal van gebouwgebonden installaties die door scheidingsconstructies moeten worden aangebracht. Echter, de meeste wanden en vloeren zijn de omhulling van het brandcompartiment en hebben daarom een brandwerendheidseis. Al deze doorvoeringen dienen brandwerend te worden afgedicht om zo een brandveilig gebouw te realiseren. We staan stil bij verschillende criteria die in overweging dienen te worden genomen bij het efficiënt, veilig en betrouwbaar brandwerend afdichten van kabeldoorvoeringen. Dit webinar is interessant voor alle partijen uit de bouwkolom, want een brandveilig gebouw maak je immers samen. Bouwkundige brandveiligheid loont!

    Meer informatie of een vervolggesprek?
  • alt text

    PROFIS Engineering

    De bouwwereld verandert sneller dan ooit, Hilti gaat daarin mee en heeft daarom Profis Engineering ontwikkeld. Ontdek door middel van dit webinar de nieuwe standaard in ankerberekeningssoftware.

    Meer informatie of een vervolggesprek?
  • alt text

    Installatie-techniek en BIM

    Hilti geeft u een praktisch kijkje in de keuken! Aan de hand van een project aan het einde van de ruwbouwfase worden de installatietechnische BIM processen beproken. Deze webinar bevat zowel processen als producten als ondersteunende beugels en frames, complete prefab leidingen en kabelweg-tracés.

    Meer informatie of een vervolggesprek?
  • alt text

    Standaardisatie van schoortoepassingen in de bouw

    In een 30 minuten durende webinar brengt Hilti u de verschillende overwegingen onder de aandacht welke van belang zijn om een stabiele schoorconstructie te realiseren. We staan stil bij verschillende criteria die hierbij in overweging dienen te worden genomen zoals o.a. de ankerkeuze, montage en de te gebruiken gereedschappen, met als doel de standaardisatie van schoortoepassingen binnen uw bedrijf.

    Meer informatie of een vervolggesprek?

Contacteer ons
Contacteer ons