HOE INSTALLEERT U WAPENING
Hilti training voor achteraf aangebrachte verstevigingswapeninginstallateurs

Onze installatietraining wapening is een combinatie van theorie en praktijk, ontwikkeld voor installateurs en voormannen.
Wij behandelen de basisprincipes van de installatie van wapening. Wij voorzien in advies over veiligheid en gezondheid tijdens de installatie.
Volgens de EOTA (European Organization of Technical Assessment) is het van belang dat alleen getraind personeel achteraf aangebrachte wapening installeert.
Als wapening onjuist wordt geïnstalleerd kan dit leiden tot beschadigen van de constructie. Hierdoor kan de aannemer en bestekschrijver mogelijk aansprakelijk worden gesteld. Ook is het mogelijk dat het werk opnieuw moet worden uitgevoerd, waardoor oponthoud en extra kosten optreden.
Onze installatietraining wapening kan op maat worden gemaakt voor uw behoeften op de bouwplaats. Ook kunt u deelnemen aan de geplande cursus bij uw lokale Hilti-vestiging.
Onze trainers zijn gecertificeerde Hilti-ingenieurs met een jarenlange ervaring. Zij werkendagelijks,overal ter wereld op locatie, met onze klanten.
INHOUD VAN DE TRAINING
Kom meer te weten over:
- Hoe installeert u achteraf aangebrachte wapeningssystemen op een goede manier
- Hoe leest u en volgt u de gebruikshandleiding
- Veiligheids- en gezondheidskwesties met betrekking tot de installatie van wapening
INBEGREPEN BIJ DE TRAINING

- Installeren vanwapeningssystemen op een goede en snelle manier.
- Veilig werken met wapeningssystemen en ongelukken voorkomen.
- Leer welke essentiële factoren prestaties van achteraf aangebrachte wapening beïnvloeden.
- Ontvang een persoonlijk certificaat en een inhoudelijk overzicht van de training.
TRAINING FEITEN
Inhoud en opbouw van de training | |
---|---|
1. Doelgroep | Voormannen en installateurs |
2. Branche | Bouw en constructie |
3. Duur | 2 to 3 uur |
4. Aantal deelnemers | Tot 8 deelnemers |
5. Documentatie | Training hand-out |
6. Certificaten | Ja, persoonlijk deelnemingscertificaat |
7. Data | Op aanvraag |
8. Locatie |
Op locatie bij uw bedrijf of bij een Hilti vestiging |
9. Prijs | Op aanvraag |