HOE WORDT EEN MODULAIR INSTALLATIESYSTEEM VOOR VERWARMING EN KOELING ONTWORPEN

Training verwarming en koeling

Hilti heating and refrigeration training

Tijdens de Hilti-training Verwarming en Koeling wordt uitgelegd waar u rekening mee moet houden wanneer u een modulaire installatiesysteem ontwerpt en welke oplossingen Hilti biedt.

De training is bedoeld voor bouwkundig ingenieurs, ontwerpers en bestekschrijvers.

Het is mogelijk deze op maat te ontwikkelen, aansluitend op uw ervaring en behoefte.

Onze trainers zijn gecertificeerde Hilti-ingenieurs die beschikken over jarenlange ervaring en die elke dag overal ter wereld ter plaatse aan het werk zijn voor onze klanten.

WAT HOUDT DE TRAINING IN

Meer weten over:

  • Thermische uitzetting
  • Condensatie
  • Natuurlijke en technische compensatie
  • Selectie en ontwerp van vaste punten
  • Wanneer en hoe schuiven te gebruiken
  • De principes van een goed ontwerp
  • Productselectie

WAT IS HET DOEL VAN DE TRAINING

  •  Kennis over het selecteren van modulaire installatiesystemen en de manier waarop deze efficiënt kunnen worden geïnstalleerd
  • Vermindering van risico's en fouten op de bouwplaats
  • Training op maat aansluitend op uw ervaring
  • Iedere deelnemer krijgt een individueel certificaat en de inhoud van de training mee

INHOUD TRAININGEN

Aanbieding en structuur van de training  
1. Doelgroep Planners, ingenieurs, projectleiders, hoofdinstallateurs en installateurs
2. Sector Installatie, industrie
3. Duur 4 tot 5 uur
4. Aantal deelnemers
Maximaal 8
5. Documenten Op aanvraag
6. Certificaten Ja, persoonlijk deelname certificaat
7. Data Op aanvraag
8. Locatie Op locatie of in een Hilti Store
9. Tarief Op aanvraag

GERELATEERDE SOFTWARE

VRAAG HET EEN INGENIEUR

MEER INFORMATIE

technische literatuur m.b.t. modulaire installatiesystemen

Meer informatie

Download de meest recente PROFIS installatiesoftware

Meer informatie