HOE EEN BETONSCAN KAN WORDEN UITGEVOERD EN GEANALYSEERD

Hoogwaardige detectietraining van Hilti

Hilti high end detection training

De training van Hilti bestaat uit een theoretische en praktische training om maximale prestaties te halen uit en meer expertise te verkrijgen over:

WAAROM EEN TRAINING VOLGEN

We hebben een training ontwikkeld voor aannemers, technisch advies bureaus, ingenieurs, ontwerpers en planners.

De training is flexibel vormgegeven met verschillende modules die zijn gebaseerd op uw ervaring en het gereedschap of het product waarover u meer wilt weten.

U kunt trainingen volgen op uurbasis of een training van een volledige dag volgen.

Onze trainers zijn gecertificeerde Hilti-ingenieurs die beschikken over jarenlange ervaring en die elke dag overal ter wereld aan het werk zijn voor onze klanten.

WAT IS HET DOEL VAN DE TRAINING

  • Hoe detectiegereedschappen werken
  • Waarvoor detectiegereedschappen en -scanners gebruikt worden
  • Hoe scangegevens ter plaatse geanalyseerd kunnen worden
  • Hoe scangegevens overgedragen kunnen worden
  • Hoe gegevensrapportages kunnen worden opgesteld

WAT IS HET DOEL VAN DE TRAINING

  • Verbeteren van uw expertise van het gebruik van scanners op locatie en snel en efficiënt analyseren van resultaten
  • Bijdrage aan de vermindering van fouten en risico's bij het boren, snijden, zagen en het uitvoeren van niet-destructieve structuurinspecties
  • Training op maat aansluitend op uw behoefte
  • Hulp bij het effectief gebruik van detectiegereedschap en -systemen
  • Iedere deelnemer krijgt een individueel certificaat en een hand-out van de training mee

INHOUD TRAININGEN

Aanbieding en structuur van de training
 
1. Doelgroep Architecten, Ingenieurs, Voormannen, Installateurs
2. Branche Binnen afwerking, bouw en constructie, technische en elektrobedrijven
3. Duur Variërend van 1 uur tot een volledige dag
4. Aantal deelnemers     5 tot 10
5. Documenten Nee
6. Certificaten Ja
7. Data Op aanvraag
8. Locatie Op locatie of in een Hilti store
9. Tarief Op aanvraag

HOE KAN U ZICH INSCHRIJVEN VOOR EEN TRAINING

Neem contact op met uw lokale Hilti-team voor meer details. Bekijk hoe u zich kunt opgeven voor uw eigen training op maat of deelnemen aan een groepstraining bij u in de buurt.

VRAAG ONZE KLANTENSERVICE VOOR EEN VOORSTEL

GERELATEERDE TRAININGEN

Modulaire installatiesystemen INSTALLERS TRAINING

Meer informatie

VERANKERINGSTRAINING VOOR INSTALLATEURS

Meer informatie