Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Naar uw winkelwagen

HOE INSTALLEERT U ANKERSYSTEMEN

Ankertraining van Hilti voor installateurs en voormannen

Hilti anchor training for installers

De ankertraining van Hilti behandelt zowel de theorie als de praktijk, speciaal voor installateurs en voormannen ontworpen.

De training kan naar uw behoeften op de bouwplaats worden aangepast, of u kunt een geplande sessie bij uw lokale Hilti-vestiging bijwonen. 

Gedurende deze praktische sessie leert u meer over de installatie van 4 van de ankersystemen van Hilti. Er zijn verschillende versies van de training, afhankelijk van de sector waarin u werkt. Kies uit:

  • Staal & Metaal
  • Bouw & Constructie
  • Energie & Industrie
  • Techniek & Elektrotechniek
  • Interieurafwerking

WAT OMVAT DE TRAINING

Kom meer te weten over:

  • Verschillende type ankers en hoe het meest geschikte anker voor verschillende doeleinden gekozen wordt
  • Essentiële regels voor een juiste installatie
  • Hoe leest en volgt u de Gebruiksaanwijzingen 

WAT LEVERT DE TRAINING MIJ OP

Hilti anchor training for installers

Verwerf meer kennis over:

  • Hoe gebruikt u veilig producten en gereedschap
  • Hoe kiest u de meest geschikte ankeroplossing
  • Hoe installeert u correct en efficiënt ankers
  • Iedere deelnemer ontvangt een deelnamecertificaat

alt text

Inhoud en structuur van de training

Overzicht training
 
1. Doelgroep Installateurs en voormannen
2. Sector Alle
3. Duur 4 uur
4. Aantal deelnemers Maximaal 8 deelnemers
5. Documenten Op aanvraag
6. Certificaat Persoonlijk deelname certificaat
7. Data Op aanvraag
8. Locatie Op locatie of in een Hilti Store
9. Tarief Op aanvraag

VRAAG NAAR DE VOLGENDE TRAININGEN

Log in to proceed
Heeft u hulp nodig? Contacteer ons
Contacteer ons
Contacteer ons