5. GEBRUIKSRESTRICTIES
Bij het gebruik van de Diensten dient de Klant zich volledig te houden aan de volgende Gebruiksbeperkingen en is hij als enige verantwoordelijk voor de uitvoering van de vereiste beperkende maatregelen, waarbij hij zijn uiterste best doet om mogelijk onjuist gebruik te voorkomen:
Alle informatie en gegevens in de Diensten hebben uitsluitend betrekking op het gebruik van Hilti-producten en zijn gebaseerd op de principes, formules en veiligheidsvoorschriften overeenkomstig de door Hilti gepubliceerde technische informatie en bedienings-, montage- en assemblagevoorschriften e.d., die strikt dienen te worden nageleefd. Het productportfolio van Hilti dat in verband met de Diensten wordt gebruikt, kan per land verschillen. Alle cijfers in de Diensten zijn gemiddelde cijfers en daarom dienen gebruik specifieke tests te worden uitgevoerd voorafgaand aan het gebruik van het betreffende Hilti-product. De resultaten van de berekeningen die met behulp van de Diensten worden uitgevoerd, zijn in essentie gebaseerd op de gegevens die de Klant inbrengt. De Klant is derhalve als enige verantwoordelijk voor de afwezigheid van fouten, de volledigheid en de relevantie van de door de Klant in te voeren gegevens. Bovendien is de Klant als enige verantwoordelijk voor het laten controleren en goedkeuren van de resultaten van de berekening door een deskundige, in het bijzonder met betrekking tot de naleving van de geldende codes, projecteisen, normen en vergunningen, alvorens deze te gebruiken voor de specifieke faciliteit van de Klant. De Software dient enkel als hulpmiddel bij het interpreteren van normen en vergunningen zonder enige garantie op de afwezigheid van fouten, de juistheid en de relevantie van de resultaten of de geschiktheid voor een specifieke toepassing. De Klant dient alle noodzakelijke en redelijke stappen te ondernemen om schade veroorzaakt door de Diensten te voorkomen of te beperken. Alle berekeningsresultaten en ontwerpen zijn aanbevelingen en moeten worden bevestigd met een professionele ontwerper en/of constructeurs om ervoor te zorgen dat de berekeningsresultaten en ontwerpen geschikt en adequaat zijn voor de specifieke jurisdictie en projectvereisten van de Klant.
Bovendien vormt het onderdeel "WAARSCHUWINGEN" in elk van de rapporten die met de Diensten worden gegenereerd een integraal onderdeel van de berekeningsaanname. De Klant dient deze strikt na te leven en moet ervoor zorgen dat ze door een geschikte deskundige worden beoordeeld voordat ze worden gebruikt.
Hilti is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het herstellen van gegevens.
Hilti is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de API-integraties die door derden of door klanten zijn gemaakt, noch voor de functionaliteiten van de software applicaties van derden die vooraf met ON!Track zijn geïntegreerd.
Hilti is op geen enkele manier verantwoordelijk voor gegevensverlies, -corruptie of -bewerking in verband met een integratie. De ON!Track Unite API-referenties moeten op een veilige plaats worden bewaard en mogen niet met derden worden gedeeld. De ON!Track Unite API wordt aangeboden voor gewone data-integratie, en niet voor enig doel van data mining, high load calls, onrechtmatige calls of voor andere dataverzamelingsdoeleinden.
De functionaliteiten die tijdens de huidige ON!Track Unite bèta-fase worden aangeboden, worden gebruikt voor evaluatiedoeleinden en voldoen mogelijk niet aan wettelijke en/of regelgevende vereisten. Hilti is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de bèta-functies, met de stopzetting van de bèta-functies (Hilti kan naar eigen goeddunken besluiten om de bèta-functies of geselecteerde API's stop te zetten).