Aanbiedingen

50% korting op speedboren

Actievoorwaarden

Hoe kunt u deelnemen aan de actie?
Bestel één van de actieproducten. De korting is al verwerkt in de productprijs.

Actievoorwaarden

  • De actie is alleen van toepassing op de producten die vermeld staan op deze actiepagina
  • De actie loopt van 1 t/m 30 november
  • De actieprijs is al verwerkt in de prijs van het product

Actieproducten Speedboren

Artikelnummer
Artikel Actieprijs per stuk
2025565 Speedboor WDB-S-H6 6x152  €     2,40
2025566 Speedboor WDB-S-H6 8x152  €     2,40
2025567 Speedboor WDB-S-H6 10x152  €     2,55
2025568 Speedboor WDB-S-H6 12x152  €     2,55
2025569 Speedboor WDB-S-H6 14x152  €     2,55
2025570 Speedboor WDB-S-H6 16x152  €     2,70
2025571 Speedboor WDB-S-H6 18x152  €     2,70
2025572 Speedboor WDB-S-H6 20x152  €     2,85
2025573 Speedboor WDB-S-H6 22x152  €     2,85
2025574 Speedboor WDB-S-H6 24x152  €     2,85
2025575 Speedboor WDB-S-H6 25x152  €     3,14
2025576 Speedboor WDB-S-H6 26x152  €     3,45
2025577 Speedboor WDB-S-H6 28x152  €     3,75
2025578 Speedboor WDB-S-H6 30x152  €     4,04
2025579 Speedboor WDB-S-H6 32x152  €     4,34
2025580 Speedboor WDB-S-H6 35x152  €     4,64
2025581 Speedboor WDB-S-H6 38x152  €     5,40
2025582 Speedboor WDB-S-H6 16-32 set  €   16,47
2025583 Speedboor WDB-S-H1/4 E12 verlengstuk  €     3,75
2033438 Speedboor WDB-S-H1/4 E6 verlengstuk  €     2,99

REEDS AFGELOPEN AANBIEDINGEN

Acties:
50% korting op gatzagen 1 t/m 31 oktober 
50% korting op beitels 1 t/m 30 september
50% korting op decoupeerzaagbladen 1 t/m 31 juli 
50% korting op repricozaagbladen 1 t/m 30 juni
50% korting op circkelzaagbladen 22 t/m 31 mei
Koningsdagactie 50% korting op geselecteerde SDS boren 

Contacteer ons
Contacteer ons