Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Naar uw winkelwagen

ONSITE TESTEN VOOR WAPENING EN ANKERS

Hilti tests op locatie voor bevestigingen

Hilti onsite testing

Het is noodzakelijk om op locatie tests uit te voeren op de wapening en de ankers wanneer u niet weet wat het draagvermogen van het basismateriaal is.

Dit komt voor wanneer een basismateriaal niet wordt gedekt door ETA-richtlijnen of door de technische gegevens van Hilti. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van een ondergrond van oud of beschadigd beton of rotsen.

De testen op locatie wijzen uit wat de weerstand van het basismateriaal is en zo kan worden vastgesteld welk ankersysteem het best geschikt is voor uw installatie.

Testen op locatie kunnen worden uitgevoerd door middel van een destructieve trekproef of een niet-destructieve draagtest.   

WANNEER OP LOCATIE EEN TEST UIT TE VOEREN

U kunt gebruik maken van testen op locatie tijdens de ontwerpfase en na de installatie van het bevestigingssysteem.

Hilti HAT 30 anchor tester

Testen op locatie tijdens de ontwerpfase

Tijdens de ontwerpfase - vaststellen van de weerstand van een basismateriaal en het meest geschikte bevestigingssysteem.

Hilti anchors for mechanical and electrical support

Testen op locatie na installatie

Na de installatie van de ankersystemen - vaststellen van kwaliteit en veiligheid. Dit kan worden vereist door de eigenaren van het gebouw of om te voldoen aan lokale richtlijnen.

WAT ONTVANG IK NA DE TEST OP LOCATIE

Hilti test rapportage

U ontvangt een gedetailleerde schriftelijke testrapportage en een evaluatierapport met de technische data van de test.

Andere voordelen van testen op locatie:

  • Zekerheid dat het draagvermogen en de kwaliteit van het ontwerp in orde zijn.
  • Vaststelling van de weerstandswaarden van een onbekend basismateriaal of van verschillende basismaterialen die niet in het originele goedkeuringsdocument voorkomen.
  • Controle van de kwaliteit en de veiligheid van de achteraf aangebrachte wapening en bevestigingssystemen na de installatie, door het testen van een deel van de installatie.

WIE VOERT DE HILTI-TESTEN OP LOCATIE UIT

Testen op locatie laat Hilti door getrainde Hilti-ingenieurs uitvoeren.

Wij werken ter plaatse met u samen en gebruiken nauwkeurige en regelmatig gekalibreerde testapparatuur waardoor u verzekerd bent van betrouwbare resultaten.

Wij passen onze tests op locatie aan uw eigen eisen.

VRAAG HET EEN INGENIEUR

OVERZICHT TESTS TER PLAATSE

  • Toepassing: ter plaatse testen van verankering en wapening
  • Wie voert ze uit: speciaal opgeleide en gecertificeerde Hilti-teams.
  • Wat doen we: testen van wapening en bevestigingssystemen op locatie, schriftelijke test- en evaluatierapportage
  • Voor is het bedoeld: voor bouwkundig ingenieurs, ontwikkelaars, bouwmanagers, inspecteurs
  • Prijs: op basis van de tijd die nodig is om de test uit te voeren

GERELATEERDE ONDERWERPEN

Hilti wapening oplossingen
ONTWERPCENTRUM VOOR WAPENING

Hoe wordt een achteraf aangebrachte wapening ontwikkeld

Meer informatie
Hilti HIT-HY 200 chemisch anker
ONTWERPCENTRUM VOOR VERANKERING

Waar dient aan te worden gedacht bij het ontwerpen van verankering voor basisplaten

Meer informatie
Hilti MI installatiesysteem voor zware toepassingen
Modulaire installatiesystemen

Hoe wordt een modulair installatiesysteem ontwikkeld

Meer informatie

Log in to proceed
Heeft u hulp nodig? Contacteer ons
Contacteer ons
Contacteer ons