WIJ HELPEN U MET UW SPECIFIEKE BENODIGDHEDEN

Diensten voor cutting en pre-assembly

Hilti kitting, cutting and pre-assembly

CUTTINGSERVICE

Hilti cutting service for support rails

Wij snijden installatierails op de maat die u nodig heeft, of het nu gaat om elektrische verzinking, thermische verzinking of RVS. 

Voor de Hilti MM, MC en MQ installatierails kunnen we een eenvoudige snede uitvoeren zonder afwerking of koude verzinking.

Onze service omvat:

  • Snijden van Hilti MM, MC, MQ, MI 90 en MI 120 installatierails
  • Ontbramen
  • Verzinken
     

Wat zijn de voordelen van onze railsnijservice

Onze cuttingservice biedt als voordelen: 

  • Tijdsbesparing en toegenomen productiviteit bij de installatie van de installatierails
  • Vermindering van het risico op ongelukken wanneer ter plaatse rails worden gesneden
  • Vereenvoudiging van het transport en de opslag van rails

Hoe maak ik gebruik van de cuttingservice?

Volg eenvoudig de volgende drie stappen om een bestelling voor het snijden van rails te plaatsen.

Laat ons weten wat u nodig heeft

Neem contact op met uw Hilti accountmanager en specificeer het volgende:

  • Welk type rails gesneden dient te worden
  • De soort snede die u nodig heeft – met of zonder ontbramen en thermisch verzinken
  • Aantal onderdelen voor de rails en de maat

Bevestig

Wij sturen u vervolgens een offerte waarop u kunt bevestigen dat we verder kunnen gaan.

Ontwerp en levering

Wij snijden de rails op uw aanwijzingen, verpakken uw order en sturen deze naar het adres dat u heeft aangegeven.

Belangrijke opmerking:

Mits uw bestelling zwaarder is dan 500 kg of langer dan 2 meter dan verzorgen bij een aparte levering. Zie hiervoor het leveringsoverzicht.

PRE-ASSEMBLY VAN MODULAIRE INSTALLATIESYSTEMEN

Hilti pre-assembly of modular support systems

Om u tijd te besparen kunt u gebruik maken van onze prefabservice, waarbij wij uw modulaire installatiesystemen en onderdelen van installatiesystemen voormonteren zodat ze direct klaar zijn om te installeren. Wij bouwen en testen volgens uw opgaven zodat het product direct op de bouwplaats kan worden verwerkt.

Hoe maak ik gebruik van de prefabservice?

Specificeer wat u nodig heeft

Neem contact op met uw Hilti accountmanager.

Offerte

Wij sturen u binnen een week een offerte, met een planning van de dienstverlening. 

Levering 

Wij stellen de sets samen. Wij monteren alle onderdelen voor en controleren of alles in overeenstemming is met uw specificaties. 

Wij verzorgen de levering en sturen de producten naar het adres dat u heeft opgegeven. Wij kunnen ook direct op de bouwplaats leveren.

Aan deze diensten gerelateerde modulaire installatiesystemen

  • Hilti MI modular support system for heavy-duty applications

    Ontdek de modulaire installatiesystemen van Hilti waarbij u kunt profiteren van dienstverlening op het gebied van samenstelling van sets, voorbewerking en voormontage.

    Meer informatie