DIRECTE BEVESTIGING VAN BRANDWERENDE KABELGELEIDING

X-ECH-FE MX kabelhouder voor kabelbundels en X-EKB-FE MX kabelbeugels voor gecertificeerde circuitintegriteit

Hilti X-ECH-FE MX kabelhouder voor kabelbundels en Hilti X-EKB-FE MX kabelbeugels

VEILIG EN BETROUWBAAR IN GEBRUIK

Hilti X-ECH-FE MX cable holder for bunched cables and Hilti X-EKB-FE  MX cable clasp

Betrouwbaar, efficiënt en gecertificeerd. Individuele geleiding van veiligheidskabels, met circuitintegriteit, door middel van directe bevestiging.

Seriebevestiging van kabelhouders met geleiding van bundels veiligheidskabels, met circuitintegriteit, is nog nooit zo eenvoudig en snel geweest. Verschillende ergonomische en efficiency-aspecten zijn op een revolutionaire manier toegepast. Universele oplossing voor een verscheidenheid aan installatiewerkzaamheden. 

VOORDELEN

Directe bevestiging bespaart tijd en geld

Hoge productiviteit

Lever werk sneller op, tegen lagere kosten. Directe bevestiging is tot wel 8 keer sneller dan traditionele methodes.

Hilti X-ECH-FE MX kabelhouder voor kabelbundels

Snelle oplossing: Bespaar kostbare tijd, voordelig voor het volledige team.

Tijd is geld: Verbeter uw berekeningsgrondslag door installatietijd te besparen.

Hilti BX 3 Battery Actuated Tool

Veelzijdige bevestigingsoplossing

Gebruik het BX 3-ME bevestigingsapparaat op accu voor alle individuele kabelgeleiding, met en zonder circuitintegriteit. Eén apparaat, een groot aantal mogelijkheden.

E30-E90 logo for circuit integrity according to DIN 4102-qw

Gecertificeerd volgens DIN 4102-12

Het AbP-certificaat certificeert uw kabelinstallatie. Veiligheidskabels van de belangrijkste leveranciers zijn gedekt.

Hilti's aanbod kabelhouders voor kabelbundels met circuitintegriteit bestaat uit vier elementen in drie maten en van twee basistypes: diepe elementen besparen ruimte op vloeren en zijn ook geschikt voor montage in muren. Platte elementen zijn de ideale oplossing voor ondiepe verlaagde plafonds. Onze kabelhouders voor kabelbundels bieden u verschillende mogelijkheden om te combineren, afhankelijk van de fabrikant van de kabel en het type. Tegelijkertijd blijft er voldoende tussenruimte over.

OVERZICHT VAN KABELHOUDERS EN BEUGELS