Hilti bouwradio met accu

ROCK MEER. ZONDER SNOER.

RC 4/36-DAB Radio-Oplader

BEN JIJ EEN HILTI ROCK STER?

Hilti bouwradio dab+ met accu

De Hilti Radio-Oplader is de laatste ‘must-have’, om je Hilti accu gereedschapsset compleet te maken 

Met Bluetooth, AUX, NFC en USB aansluiting, plus een ingebouwde digitale radio. Het enige wat je nog hoeft te doen is het selecteren van je favoriete muziek en de Hilti Radio-Oplader laadt je accu’s en zorgt ervoor dat ook jij door kan gaan! 

Rock waar je ook bent

Als er geen stopcontact in de buurt is, kan de Hilti Radio-Oplader ook worden aangedreven door iedere Hilti Li-ion accu, variërend van 14V tot 36V. 

Opladen terwijl je luistert

Steek de stekker in het stopcontact en de Hilti Radio-Oplader kan al je Hilti Li-ion accu’s, van 12V tot 36V, opladen.

Rock meer. Zonder snoer.

BELANGRIJKE TECHNISCHE GEGEVENS

Toepassingen

  • Verbinding met Bluetooth®, 3.5mm aux. ingang en 5.0V/2.1A USB oplader
  • Laadt alle Hilti Li-ion accu formaten en voltages (12-36V)
  • Bluetooth® koppeling met NFC
  • Ontvangt AM, FM en DAB stations

Kenmerken

  • Werkt op iedere 14.4-36V Hilti Li-ion accu of kan worden aangesloten op een stopcontact
  • Laadt alle Hilti Li-ion accu formaten en voltages (12-36V)
  • 2 x 20W krachtige twee-richtingen speakers voor perfect geluid
  • Bluetooth® koppeling met NFC om gemakkelijk muziek van verschillende apparaten af te spelen
  • Metalen rooster met Hilti logo beschermen de speakers