HILTI H-LINE DIAMANTBOREN VOOR ZWAAR BOORWERK IN BETON

De nieuwe X-Change module bespaart tijd en geld

Hilti H-line X-CM diamond core bit
Hilti H-line X-CM diamond core bit

Onze H-line diamantboor is speciaal ontwikkeld voor zwaar gebruik in combinatie met apparaten met hoog vermogen in de meest veeleisende omstandigheden. Deze boor combineert de nieuwe X-Change module (X-CM) en de Equidist segmenttechnologie en biedt nog betere prestaties en een groot aantal kostenbesparende elementen.

UNIEKE PRESTATIES

EQUIDIST SEGMENTTECHNOLOGIE

  • precies geplaatste diamanten van hoge kwaliteit, voor een hogere snelheid en een lange levensduur.
  • nieuwe segmentgeometrie waarbij het aantal actieve diamanten is geoptimaliseerd voor betere prestaties, zelfs in beton dat veel bewapening bevat.
  • lasergelaste, voorgeslepen segmenten bieden een maximale ruwheid en een soepele, precieze startpositie.
Hilti H-line X-CM diamantboor

Precies geplaatste diamanten voor een voortdurend hoge boorprestatie

Hilti H-line X-CM diamantboor

Optimaal aantal actieve diamanten voor de beste resultaten in hard beton

HOGE PRODUCTIVITEIT

X-CHANGE MODULE - DE BASIS

1. Vervang de boor zelf

  • werk komt niet stil te liggen bij vervanging op locatie
  • snel en gemakkelijk, alleen een schroevendraaier vereist
  • hergebruik een boorkop tot wel drie keer

BEKIJK NU DE VIDEO

2. Verwijder eenvoudig een vastgelopen boor

  • niet langer tijdrovende verwijdering van een vastgelopen boor uit de boorkop
  • maak de X-CM los, verwijder de boor en ga naar het volgende boorgat
Hilti H-line X-CM diamond core bit

3. Bespaar ruimte en gewicht

  • geen reserveboren nodig, u neemt alleen een extra X-CM mee
  • reduceer significant het volume en gewicht van de voorraad boren
  • gemakkelijk te transporteren, zelfs op de bouwplaats

X-CHANGE MODULE - SNEL OVERZICHT

Geen problemen meer met vastlopen in beton

Boren lopen zo nu en dan vast in beton. Dit gebeurt als een klein stuk bewapening wordt losgeboord en klem komt te zitten tussen het beton en de boor. De boor moet dan losgehaald worden, waardoor de boor en het basismateriaal vaak beschadigd raken. Met onze nieuwe X-Change module behoort dit probleem tot het verleden. 

BEKIJK HOE GEMAKKELIJK HET WORDT OM EEN VASTGELOPEN BOOR TE VERVANGEN ...

Hilti H-line X-CM diamond core bit

... als de boor is vastgelopen aan de oppervlakte

  • maak de boorkop los
  • beitel de boor weg
Hilti H-line X-CM diamond core bit

... als de boor dieper is vastgelopen

  • maak de boorkop los
  • breek en verwijder de boor
1 / 2
Beitel de boor weg

2 / 2
Breek en verwijder de boor

Gerelateerde Producten

  • Hilti S-SD schroevendraaiers

    S-SD SL Schroevendraaiers

    Alles wat u nodig heeft voor het vervangen van een X-Change module

    Meer informatie
    Hilti DD 250-CA diamantboormachine

    Hilti DD 250-CA diamantboormachine

    Zwaar diamantboorsysteem op een toreninstallatie voor het boren van gaten van kleine tot grote diameters, tot 450 mm.

    Meer informatie
    DD 350-CA diamantboormachine

    DD 350-CA diamantboormachine

    Zwaar diamantboorsysteem voorzien van een motor met hoge frequentie op een toreninstallatie voor het boren van gaten van gemiddelde en grote diameter, tot 500 mm.

    Meer informatie
    DD 500-CA diamantboormachine

    DD 500-CA diamantboormachine

    Zwaar diamantboorsysteem met 3 fasen voorzien van een motor met hoge frequentie op een toreninstallatie voor het boren van gaten van gemiddelde en grote diameter, tot 600 mm.

    Meer informatie