STERKE PRESTATIES, MINIMALE TRILLINGEN

De veelzijdige Hilti hakhamer TE 500-AVR is de kampioen op het gebied van prestaties in zijn gewichtsklasse

Hilti TE 2000 demolition hammer application
Met de TE 500-AVR worden lichte hak- en breekwerkzaamheden kinderspel.

De nieuwe TE 500-AVR is de ideale machine voor klanten die productiviteit en veiligheid even belangrijk vinden. De combinatie van een sterke breekprestatie met weinig trillingen maakt het verschil. 

Maximilian Felderhoff
Wereldwijd productmanager

Alle voordelen in een minuut uitgelegd

Onze hak- en breekhamers ontlasten uw rug

Tegels verwijderen met de Hilti TE 500-AVR
1 / 3
Verwijderen van tegels

Optimaal voor lichte beitelwerkzaamheden zoals het verwijderen van wand- en vloertegels

Slopen van bakstenen muren met de Hilti hak- en breekhamer TE 500-AVR
2 / 3
Slopen van bakstenen muren

De ideale machine voor sloopwerkzaamheden aan metselwerk

Doorbraken in betonnen wanden maken met de Hilti beitel- en breekhamer TE 500-AVR
3 / 3
Doorvoeringen maken

Geschikt voor het maken van doorvoeringen en kanalen in betonnen muren en metselwerk

Beitelhamer TE 300-A36

hakhamer TE 300-A36

De eerste accu hakhamer ter wereld

Wilt u meer weten?
hakhamer TE 700-AVR

hakhamer TE 700-AVR

Een ideale oplossing voor kleine hakwerkzaamheden aan de wand

Wilt u meer weten?
Beitel-/breekhamer TE 800-AVR

Hak-/breekhamer TE 800-AVR

De universele oplossing voor het gebruik bij wanden en vloeren

Wilt u meer weten?