VOER UW SLOOPWERKZAAMHEDEN VRIJWEL STOFVRIJ UIT

Hilti stofafzuiging (DRS): elimineert gevaarlijk stof.

Hilti stofafzuiging voor breekhamers
Hilti stofafzuiging TE DRS-B

Met onze Hilti TE DRS-B stofafzuiging voldoet u automatisch aan de wettelijke stoflimieten en beschermt u uw medewerkers tegen schadelijke stofemissies. 

Bovendien vermindert u de slijtage van uw gereedschappen en verbruiksmaterialen en werkt u dus productiever. 

SCHADELIJK STOF

Fijnstof op de bouwplaats kan leiden tot ernstige, ongeneeslijke longziekten zoals silicose. Terwijl grotere stofdeeltjes door de mond en neus er worden uitgefilterd, kan zeer fijn stof in de luchtwegen en in de longen terechtkomen. Bijzonder gevaarlijk is silicastof, dat ontstaat bij het breken van beton. 

EEN COMPLEET SYSTEEM

Onze Hilti stofafzuigingssystemen (DRS) voor gebruik binnenshuis elimineren schadelijk stof al bij de bron  en kunnen worden gebruikt met alle Hilti breekhamers. Alle systeemcomponenten zijn perfect op elkaar afgestemd. De stofzuiger kan eenvoudig aan de boorkop worden bevestigd en aan uw specifieke beitel worden aangepast.   

Het resultaat: een vrijwel stofvrije bouwplaats.

VOOR GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Wettelijke stoflimieten op zowel nationaal als internationaal niveau zijn ontworpen om uw medewerkers te beschermen tegen overmatige stofemissies. 

 Wij delen uw inzet voor gezondheid en veiligheid op het werk. Om deze reden zijn we al vele jaren intensief betrokken bij de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor het minimaliseren van stof op de bouwplaats.