Hoge snijprestaties op het 22V platform

De nieuwe Hilti accu-decoupeerzaag is net zo krachtig als op snoer, maar veel flexibeler

Met de nieuwe accu-decoupeerzaag zult u niet eens merken dat u kabelloos werkt. Omdat de krachtige prestaties van de zaag op geen enkele manier inferieur is aan een bekabelde machine. Compromissen tussen flexibiliteit, mobiliteit en vermogen behoren tot het verleden. Met deze alleskunner zijn uw toepassingsmogelijkheden vrijwel onbeperkt.

Eenvoudig te gebruiken, ergonomisch ontwerp

Meer controle, meer stabiliteit en snoerloze prestaties op het 22 volt-platform

De Hilti decoupeerzaag SJT 6-A22

De Hilti decoupeerzaag SJT 6-A22

De bijzonder smalle T-handgreep met zijn lage zwaartepunt zorgt voor eenvoudig en comfortabel gebruik en perfecte gebogen zaagsneden. Ook als u de machine ondersteboven gebruikt.

Meer informatie
De Hilti decoupeerzaag SJD 6-A22

De Hilti decoupeerzaag SJD 6-A22

Het model met een lushandvat heeft een eenvoudig, met een hand te bedienen insteekmechanisme zonder sleutel voor zaagbladen. Met LED-lampjes en een snelle schijfrem zaagt u veilig zonder overlappingen.

Meer informatie

Veilig en stofvrij werken

Please enter alternative text here (optional)


Arbeidsveiligheid is heel belangrijk bij onze nieuwe decoupeerzaag: het zaagblad schakelt zichzelf, indien nodig binnen seconden uit, en een herstartblokkering houdt de zaag uitgeschakeld totdat u hem weer in gebruik wilt nemen. En of het nu gaat om geïntegreerde stofafzuiging met de SJD 6 A-22 of een combineerbaar stofafzuigingssysteem voor de SJT 6 A22 - u zaagt in elk geval stofvrij en beschermt zo de mens en machine.


Naar de accu-stofzuigers

Gerelateerde producten

  • Accu's voor accugereedschappen

    Accu's voor accugereedschappen

    Laat krachtige, duurzame en robuuste accu's zien, ontworpen om perfect op ons accugereedschap te passen

    Naar het producten
    Decoupeerzagen machines

    Decoupeerzagen machines

    Decoupeerzagen machines

    Naar product
    Snellader C4/36-350

    Snellader C4/36-350

    Naar product
Perfecte zaagsnede op 22 volt

Perfecte zaagsnede op 22 volt

De Hilti decoupeerzaag is volledig ingebed in het 22 volt accuplatform. Dit betekent dat u de decoupeerzaag met dezelfde accu kunt gebruiken als uw andere kabelloze machines: absoluut een plus op lange werkdagen!

Meer informatie

Altijd beschikbaar met de machinepark-services

De kabelloze decoupeerzaag is ook een aanvulling op uw machinepark als een betrouwbare alleskunner - en met de uitgebreide machinepark-services staat uw machine altijd klaar wanneer u het nodig hebt.

Wilt u meer weten over machineparkbeheer?