DE GROENE MULTILIJNLASER VOOR HORIZONTALE EN VERTICALE UITLIJNING
Uitlijnen en haakse hoeken makkelijk gemaakt - met de Hilti multilijnlaser PM 40-MG
Onze veelzijdige Hilti multilijnlaser PM 40-MG, met vier verticale lijnen en een horizontale 360° lijn is onze nieuwe standaard laser voor al uw toepassingen in de afbouw.
Door de extreem hoge nauwkeurigheid, uitstekende zichtbaarheid van de laserlijn en de snelle oplaadtijd is de multilijnlaser ideaal voor toepassingen met afstanden tot maximaal 20 meter.
U kunt eenvoudig verlaagde plafonds of gipsprofielen op vloeren, plafonds en muren uitlijnen. Ze verzenden nauwkeurig en snel referentiehoogten en u kunt zonder problemen deuren, ramen en buizen nivelleren.
De groene laser familie van Hilti
De Hilti multilijnlaser PM 40-MG is de laatste aanvulling op onze Hilti groene laser familie met de compacte lijnlaser PM 2-LG, de roterende laser PR3-HVSG met 360° valbescherming en de roterende laser PRI 36 met groot bereik en automatische functies.
Uitstekende zichtbaarheid
Onze nieuwste groene lasertechnologie maakt het verschil op het gebied van zichtbaarheid. In donkere omgevingen werken alle lasers goed. Maar bij sterk zonlicht of bij felle lichtomstandigheden bereiken de meeste apparaten hun grens. De Hilti multilijnlaser PM-40 MG maakt hier het verschil, de laserstraal is vier keer scherper en duidelijker zichtbaar dan bij gebruikelijke rode lasers. Met name bij lange afstanden biedt onze groene laser maximale zichtbaarheid met een fijne, nauwkeurige laserlijn.
Hoge precisie
De draaibare voetadapter helpt u bij het afstellen van de verticale lijn langs het loodpunt en zorgt zelfs bij lange afstanden voor een snelle en nauwkeurige uitlijning.
Het robuuste statief fixeert de Hilti multilijnlaser PM 40-MG veilig en stabiel op ongelijkmatige ondergronden. Met de verstelbare, rubberen poten kunt u elke oneffenheid en elk obstakel op de bouwplaats compenseren en zo eventuele schade aan uw laserapparaat voorkomen.
PERMANENTE KRACHT VAN OPLAADBARE ACCU'S
In ons streven naar een schoner mileu gebruiken wij oplaadbare en recyclebare Hilti Li-ion accu's. Bij de PM 40-MG multilijnlaser gebruikt u dezelfde accu en hetzelfde laadstation dat u bij andere Hilti apparaten gewend bent.
Het geavanceerde bewakingssysteem van onze 12V accu zorgt voor het gelijkmatig opladen van de hoogwaardige cellen en voorkomt oververhitting van de accu.
Uw Hilti voordeel:
Bovendien kunt u met een accu die in slechts 25 minuten is opgeladen, bijna een hele dag werken. Bij gebruik van alle laserlijnen tegelijk garandeert 25 minuten laadtijd een gebruikstijd van maximaal 7 uur. Als u de verticale of horizontale laserlijnen individueel gebruikt, wordt de gebruikstijd verlengd tot maximaal 14 uur.