Hilti diamantboren

HILTI MULTILINE BOHRKRONEN

Die richtige Diamantbohrkrone für Ihre Bedürfnisse

Seit über 30 Jahren forschen und entwickeln unsere Ingenieure im Bereich der Diamantkernbohrtechnik. Das Ergebnis: Noch nie war Diamantbohren so einfach und produktiv wie heute.

Um Ihren Erfolg am Bau zu unterstützen, haben wir uns weltweit zum Innovationsführer für Diamantkernbohren entwickelt. Deshalb können wir Ihnen heute ein umfassendes Portfolio an Bohrkronen bieten, die in Qualität, Robustheit und Leistung einzigartig sind. Mit den Hilti Premium Diamantbohrkronen schaffen Sie Ihre Bohraufgaben problemlos und schnell - mit jedem Kernbohrgerät und in jedem Untergrund.

ONTDEK ONZE INNOVATIES

Hilti diamantboor met x-change module

1. EQUIDIST SEGMENTEN

UNIVERSEEL EN SNEL

Diamatboren met Equidist-segmenten leveren een zeer hoge boorsnelheid en presteren uitstekend in basismaterialen, zoals zwaar gewapend beton. Met de Equidist diamantboren krijgt u de klus geklaard, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.

WAAROM IS EQUIDIST ZO VEEL BETER?

Hilti Equidist Technologie

Nauwkeurig gepositioneerde diamanten van hoge kwaliteit voor zeer hoge boorsnelheden en grote veelzijdigheid.

Hilti Equidist Technologie

Een nieuwe segmentgeometrie die het aantal werkbare diamanten optimaliseert voor betere prestaties, zelfs in het meest uitdagende beton.

Hilti Equidist Technologie

Lasergelaste, voorgeslepen segmenten bieden maximale stevigheid en een zeer net afgewerkt gat.

2. X-CHANGE MODULE

3. QUICK-RELEASE OPNAME

Hilti's quick-release verbindingsuiteinde

Gerelateerde producten

DD-WMS 100 waterbeheersysteem

Een enkele unit voor de toevoer van koelwater alsmede de opvang en filtratie van afvalwater van diamantboorsystemen.

Wilt u meer weten? Naar het product

DD 120 diamantboormachine

Zeer compacte en lichte diamantboormachine met boorkolom voor het boren in kleine tot middelgrote diameters tot 160 mm.

Naar het product

DD 150-U diamantboormachine

Veelzijdig nat of droog diamantboorsysteem voor zowel boren met de hand als met een boorkolom in kleine tot middelgrote diameters tot 160 mm

Naar het product

DD 160 diamantboormachine

Compact, maar krachtig diamantboorsysteem voor het boren met boorkolom in diameters tot 200 mm.

Naar het product

DD 250-CA diamantboormachine

Geavanceerd diamantboorgereedschap voor zwaar werk met optionele Cut Assist boorautomaat voor het boren van gaten met een zeer kleine tot grote diameter van 12-500 mm.

Naar het product

DD 350-CA diamantboormachine

Diamantboorsysteem voor zware toepassingen met hoog-frequentiemotor en automaat voor diamantboren met boorkolom van 52 tot 500 mm.

Naar het product

Ultimate diamantboor

Innovatieve diamantboren met X-Change technologie voor alle kernboorinstallaties.

Naar het producten

Premium diamantbbor

Innovatieve diamantboren met Equidist-segmenten voor alle kernboorinstallaties.

Naar het producten