Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Naar uw winkelwagen

BEVESTIGEN VAN ISOLATIEMATERIALEN

In een stap afgewerkt met Hilti

Befestigen von Dämmstoffen

ZO VINDT U HET BESTE GEREEDSCHAP VOOR HET BEVESTIGEN VAN ISOLATIEMATERIAAL VOOR UW PROJECT

Hilti DX 5 MX 5IE: Kruitschiethamer voor het bevestigen van isolatiemateriaal

Thermische isolatie in de bouw is een van de belangrijkste aspecten geworden van een zorgvuldige projectplanning en -implementatie. Hilti biedt een breed scala aan oplossingen op het gebied van het bevestigen van isolatiematerialen. Al onze systemen zijn uitgebreid getest en in de praktijk bewezen. Ze lossen zelfs de meest veeleisende bevestigingstaken voor uw isolatieprojecten op.

Steeds meer landen stellen bouwvoorschriften op voor energie-efficiëntie en groene bouwnormen. Voor hun implementatie is een verscheidenheid aan isolatiesystemen beschikbaar. Het vinden van de beste bevestigingsoplossing is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Bij het kiezen van een geschikte bevestiging, dient u verschillende vragen op de juiste manier beantwoorden. Deze omvatten vooral:

  • Het toepassingsgebied:
    plafond, geventileerde gevel, buitenmuur (volgens ETICS-standaard) of keldermuur?
  • Het soort isolatiemateriaal:
    platen, matten of steenwol?
  • De ondergrond: 
    lichtbeton, massief beton of metselwerk?

Wij bieden u het beste bevestigingssysteem voor elk isolatieproject. En onze Hilti ingenieurs helpen u bij het kiezen van de geschikte voor uw project.

 

ONTDEK DE VOORDELEN VAN ONZE BEVESTIGINGSSYSTEMEN VOOR UW ISOLATIEPROJECT

MET HILTI BEVESTIGT U BINNEN UW TIJDBESTEK

Met onze oplossingen bespaart u tijd

Hilti isolatiebevestigingen kunnen veilig en snel worden geïnstalleerd, omdat de directe bevestigingen van Hilti het boren van gaten overbodig maakt.

Met onze bevestigingsoplossingen voor isolatiematerialen voldoet u ook aan de vereisten voor een breed scala aan toepassingen, isolatiematerialen en ondergronden.

Wij bieden isolatiebevestigingen met ETA-goedkeuring voor ETICS-gebieden of met certificaten voor gebruik onder brandbeveiligingsvloeren of funderingsmuren.

Met Hilti beheert u betrouwbaar uw isolatieproject - op geventileerde gevels of plafonds, evenals bijvoorbeeld op de buitenmuren van een kelder.

Van planning tot voltooiing - wij ondersteunen u

Heeft u hulp nodig bij het selecteren en plannen van een project? Neem contact met ons op. Onze klantenservice helpt u verder. En onze ingenieurs adviseren u graag ter plaatse op de bouwplaats. Samen zullen we de beste bevestigingsoplossing voor uw isolatieproject vinden.

ALLES OP EEN RIJ: TOEPASSINGSGEBIEDEN VAN ONZE BEVESTIGINGSOPLOSSINGEN VOOR ISOLATIEMATERIALEN

DAAROM BEVESTIGT U ISOLATIEMATERIALEN MET HILTI GEWOON BETER

Onze bevestigingssystemen zijn betrouwbaar en besparen u tijd

Bevestigingen voor isolatiematerialen hoeven niet alleen maar te passen. U kunt op Hilti vertrouwen: onze bevestigingsoplossingen geven uw project jarenlang een betrouwbaar houvast. En: u bent productief.

Wij bij Hilti onderzoeken en ontwikkelen speciaal voor uw succes in de bouw: de ingenieurs van Hilti-laboratoria over de hele wereld werken voortdurend aan nieuwe en verbeterde oplossingen voor het bevestigen van een breed scala aan isolatiesystemen. Daarom vindt u in elke bevestiging voor isolatie, alle kennis en ervaring van onze decennialange onderzoek voor innovatie terug.

Waarom kunt u isolatiematerialen met Hilti gewoon beter bevestigen? Het belangrijkste redenen in een notendop:

  • Snel
    Met onze volautomatische Kruitschiethamer Hilti DX 5-IE kunt u de bevestigingsmiddelen tot vijf keer sneller dan de traditionele methoden vastzetten.
  • Eenvoudig
    Afgewerkt in slechts een stap: bevestiging en nagel gaan samen bij ons. Zo bespaart u bij de montage kostbare tijd.
  • Praktisch
    Onze bevestigingen zijn klaar voor gebruik. En de nagels verankeren zichzelf betrouwbaar in het beton.
  • Bewezen
    Hilti-apparaten en onze bevestigingsmiddelen werken perfect samen. Om dit te waarborgen, doorlopen alle systemen uitgebreide tests. Dit geldt voor het hele gamma van onze bevestigingsoplossingen voor isolatiematerialen.
  • Getest
    Uw project vereist de hoogste normen voor brandbeveiliging? Geen probleem: gebruik Hilti XI-FV-isolatiebevestigingen met ETA-goedkeuring voor ETICS. U voldoet aan de hoogste eisen voor brandwerendheid met Hilti isolatie-ankers X-IE samen met de Hilti schroefankers HUS.
  • Gecertificeerd
    Onze ankers voor isolatiematerialen van Hilti X-IE voldoen aan de vereisten voor bevestigingen in waterdichte buitenmuren van kelders. Voor plafondbevestigingen gebruikt u Hilti om X-IE H-isolatieankers in overeenstemming met de brandveiligheidsvoorschriften te installeren. Beiden kunt u samen met onze Hilti schroefankers HUS gebruiken.

BESPAAR TIJD


Neem contact met ons op. Wij vinden samen met u de meest geschikte bevestigingsoplossing voor uw isolatieproject.

Log in to proceed
Heeft u hulp nodig? Contacteer ons
Contacteer ons
Contacteer ons