Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Naar uw winkelwagen

HUS3-C: het schroefanker dat meer kan.

Sterker, flexibeler en makkelijker.

Schraubanker HUS3-C

Ons schroefanker: zekerheid en optische perfectie

In de ondergrond presteert het Hilti HUS3-C schroefanker groots. Boven het boorgat maakt hij zich echter heel klein: zijn verzonken kop verdwijnt perfect in de voetplaat.

De HUS3-C is een bevestigingsoplossing voor een optisch overtuigende vormgeving. Bovendien voorkomt de verzonken kop het risico op letsel. Niet alleen langs een trapleuning maar ook aan een machinevoet.

Overtuig uzelf: Beleef de HUS3-C live in de video!

Veilig, ook bij hoge lasten

De HUS3-C is een schroefanker van de 3de generatie. Nieuw is onder andere de extra grote kerndiameter. Dit zorgt voor een stevigere plaatsing in het boorgat. De HUS3-C bereikt daarmee treklasten op het niveau van een Hilti HST3, het sterkste segmentanker op de markt. In vergelijk met traditionele segmentankers houdt dit schroefanker stand tot maximaal 33% treklasten.

Bij de montage met een slagmoersleutel verbreden de snijdende kanten van de HUS3-C het boorgat. Zo kunt u uw verankeringen met gelijkblijvende hoge kwaliteit plaatsen.

Hoge prestaties tot aan de rand

Duidelijk: een reling komt dicht op de rand. Evenzo duidelijk: voor voetplaten, bijvoorbeeld bij industriële installaties, is de ruimte ook zeer beperkt. Onze HUS3-C schroefanker met verzonken kop heeft de oplossing voor zulke gevallen. Hij houdt ook bij kleine rand- en hart-op-hartafstanden veilig.

Ons schroefanker combineert ons innovatieve concept van de achtersnede met een nauwkeurige passing. Het resultaat: hij verankert zichzelf betrouwbaar, met optimale krachtverdeling op het oppervlak.

Nauwkeurig in positie gebracht

Het plaatsen van voetplaten voor relingen, trapleuningen of machinedragers is onderdeel van het werk. Ons HUS3-H schroefanker maakt de montage makkelijker - tot alles geplaatst is.

Elk door u geplaatst schroefanker kunt u twee keer tot maximaal 10 mm bijstellen zonder aan draaglast in te leveren. De praktische werkwijze om af te stellen is getest en goedgekeurd door DIBt (Z-21.1-2021).

Dankzij de roestvrij stalen uitvoering ook weerbestendig

Voor toepassingen buiten is ons Hilti schroefanker met verzonken kop ook in roestvast staal verkrijgbaar. De HUS3-CR is voor de ankermaat 8 mm en 10 mm in drie lengtes verkrijgbaar. Zo vindt u moeiteloos het geschikte schroefanker voor uw project.

Contacteer ons
Contacteer ons