Welk-anker-voor-welke-toepassing-ankers

WELK ANKER VOOR WELKE TOEPASSING?

Hier vindt u het juiste anker voor uw klus

Anker-ankersystemen-chemisch-mechanisch-ankers

Bent u op zoek naar het juiste anker voor een bepaalde toepassing? Ontdek welke bevestigingsoplossingen van Hilti geschikt zijn voor uw toepassing. Uw bevestigingsproblemen en -vereisten zijn veelzijdig en vereisen daarom ankeroplossingen met specifieke kenmerken.

Hilti helpt u bij het kiezen van de juiste ankers: van verankering tot achteraf te plaatsen wapeningsverbindingen en van gevelbevestigingen tot lichte montages. De montagematerialen variëren van mechanische metalen en kunststof ankers tot chemische oplossingen. De ankers houden afhankelijk van de ondergrond en de diameter van het boorgat verschillende lasten.

Hieronder adviseren wij van Hilti de beste ankers voor uw toepassing. Het juiste anker is slechts een paar klikken van u verwijderd!

Loading

Om bij de keuze van de ankers een goedgekeurde en veilige bevestiging te garanderen, dienen eerst enkele belangrijke criteria worden bepaald:

  • Het materiaal van de ondergrond: Gescheurd en ongescheurd beton, metselwerk, massieve en holle bakstenen - het ondergrondmateriaal bepaalt al een selectie van passende bevestigingsoplossingen.
  • De lasten: Of het nu chemisch of mechanisch is, het is belangrijk om te bepalen welke lasten uw bevestigingen moeten dragen.
  • Omgevingsinvloeden: De vereisten voor een anker veranderen ook door de bestaande omgevingsinvloeden. Wordt deze blootgesteld aan weer, zoute zeelucht of chemische stoffen, zoals bijvoorbeeld in industriële hallen? Let dan op de corrosiebescherming.

STAALVERANKERINGEN

Anker-ankersystemen-mechanisch-ankers

In het toepassingsgebied van de staalverankeringen is het belangrijk dat de gedefinieerde rand- en asafstanden van de bevestigingsmaterialen worden aangehouden. Dit stelt de bevestigingstechnologie voor steeds meer uitdagingen, omdat de basisplaten voor staalverankering steeds kleiner worden. Daarom is de Hilti injectiemortel hiervoor geschikt, die zich in tegenstelling tot mechanische oplossingen niet 'verankert'.

HILTI ADVISEERT U VOOR DEZE TOEPASSING:

  • Anker HST3  (mechanisch anker)

    Segmentanker HST3 (koolstofstaal)

    Segmentanker voor gescheurd beton en seismische lasten (elektrolytisch verzinkt)

    Nu bestellen

Een sterke combinatie: Hilti mortel & bijpassende ankerstang

Chemisch-anker-chemische-ankers

Snel-uithardende injectiemortel HIT-HY 200-A

Nu bestellen

Anker-ankersystemen-mechanische-ankers

Ankerstang HIT-Z (koolstofstaal)

Nu bestellen

VERANKERING SECUNDAIRE STAALCONSTRUCTIES

Anker advies welke ankers gebruiken

Bij het verankeren van leuningen, slagbomen en steigers, is het belangrijk om een ​​montageoplossing te kiezen die gemakkelijk en snel te installeren is. Bij deze materiaalintensieve toepassingen is het van belang dat arbeidstijd wordt bespaard. Ook moeten de goed zichtbare elementen tot een visueel aantrekkelijk plaatje worden gemaakt met een mooie, gelijkmatige afwerking, zoals bijvoorbeeld met gebruik van verzonken koppen.

HILTI ADVISEERT U VOOR DEZE TOEPASSING:

  • Anker-welk-welke-ankers-gebruiken-mechanisch-

    Schroefanker HUS

    De HUS3 is een standaard schroefanker voor dagelijks gebruik

    Nu bestellen

Een sterke combinatie: Hilti mortel & bijpassende ankerstang

Lijmanker-anker-chemisch

HVU2 Capsule Ankers

Nu bestellen

Ankeradvies welke anker gebruiken

Ankerstang HAS

Nu bestellen

VERANKERING VAN LICHTE EN MIDDELZWARE ELEMENTEN

Ankertoepassingen-anker-ankersysteem

Bij de bevestiging van airconditioning en sanitaire voorzieningen, fabricage- en vulinstallaties evenals machines, is het belangrijk dat de bevestigingsoplossingen weer kunnen worden verwijderd zonder enig residu achter te laten. Als de demontage of ombouw van de installaties nodig is, moet de verankering snel gemonteerd en ontmanteld kunnen worden. Tegelijkertijd speelt de visuele indruk een beslissende rol bij dit goed zichtbare systeem.

HILTI ADVISEERT U VOOR DEZE TOEPASSING:

Een sterke combinatie: Hilti mortel & bijpassende ankerstang

Injectiemortel-anker-chemisch-anker-ankersysteem

Injectiemortel HIT-HY 170

Nu bestellen

Ankerstang anker ankers ankersysteem

Ankerstang HIT-C 8.8  nieuw!

Nu bestellen

ACHTERAF TE PLAATSEN WAPENINGSVERBINDING

Welk-anker-voor-welke-toepassing-ankers-chemisch

Bij achteraf te plaatsen wapeningsverbindingen gaat het meestal om structurele uitbreidingen, zoals uitbouw of renovaties, de verlenging van muren, kolommen en balken en de uitbreiding van plafonds of het vergroten van balkons. Deze toepassing is complex, daarom biedt Hilti u verschillende aanbiedingen voor de succesvolle implementatie van de bevestiging.

HILTI ADVISEERT U VOOR DEZE TOEPASSING:

Chemisch anker welk anker welke toepassing

Snel-uithardende injectiemortel HIT-HY 200-A

Nu bestellen

Bouwstaal ankersysteem anker advies

Bouwstaal

Welke-ankers-voor-welke-toepassing-ankers

Injectiemortel HIT-RE 500 V4

Nu bestellen

Anker-welk-welke-ankers-gebruiken-mechanisch-bouwstaal

Bouwstaal

Ankers advies welke ankers gebruiken

Injectiemortel HIT-HY 170

Nu bestellen

Bouwstaal ankersysteem ankers advies

Bouwstaal

TOPPING EN BETONVERSTERKING

Ankersysteem ankers anker welk

Voor het onderhoud, de renovatie of de versterking van constructies en structuren, is een topping een beproefde methode. Stijfheid, belastbaarheid en duurzaamheid worden verbeterd - maar alleen in combinatie met de juiste bewapening tussen de betonlagen. Deze bewapening moet op betrouwbare wijze inwendige spanningen tussen de lagen overbrengen en schuif- en afschuifkrachten veilig afleiden. Normaal gesproken wordt hier met wapeningsstaven / tulpankers en injectiemortel gewerkt.

Hilti adviseert u voor deze toepassing: 

Een sterke combinatie: Hilti mortel & bijpassende ankerstang

Chemisch anker welk anker welke toepassing

Injectiemortel HIT-RE 500 V4

Nu bestellen

tulpanker-anker-ankers-ankersysteem

Tulpanker HCC-B

Nu bestellen

ZWARE VERANKERING

Welk-anker-voor-welke-toepassing-ankers-mechanisch

In industriële hallen, kranen of verkeerssystemen moeten bevestigingsmiddelen extreem hoge en dynamische belastingen afvoeren. Dit omvat schokbelastingen, trillingsbelastingen of zelfs verkeers- en windbelastingen. Ankers voor zware bevestigingen moeten daarom altijd een algemene bouwkundige goedkeuring kunnen aantonen. Bovendien moeten in het bijzonder in de industrie de wetten en regelgeving voor waterbescherming in acht worden genomen. Dit betekent dat ankers met een hoge en voor de omgeving geschikte corrosiebescherming moeten worden gebruikt.

Een sterke combinatie: Hilti mortel & bijpassende ankerstang

Welk-anker-voor-welke-toepassing-ankers-chemisch

Snel-uithardende injectiemortel HIT-HY 200-A

Nu bestellen

Anker-ankersystemen-chemisch-mechanisch-ankers

Ankerstang HIT-Z-D TP

Nu bestellen

BEVESTIGING VAN LEIDINGSYSTEMEN (MQ/MM-SYSTEMEN)

Please enter alternative text here (optional)

Bij de bevestiging van leidingsystemen hebben schroefankers zich bewezen als een tijdbesparende oplossing die eenvoudig te installeren is. Hoewel de belastingen in dit toepassingsgebied relatief laag zijn, is de bevestiging vanwege het feit dat de systemen vaak aan het plafond worden gemonteerd, materiaal- en arbeidsintensief. Hierbij ondersteunen de ankers, die in slechts enkele stappen veilig kunnen worden gemonteerd.

HILTI ADVISEERT U VOOR DEZE TOEPASSING:

Een sterke combinatie: Hilti mortel & bijpassende ankerstang

chemische anker ankerlijm lijmanker ankers

Voordelige lijmmortel HIT-1

Nu bestellen

Ankerstang anker ankers ankersysteem

Ankerstang HIT-C 8.8  nieuw!

Nu bestellen

BEVESTIGING VAN GEVELSYSTEMEN

Anker-ankersystemen-chemisch-mechanisch-ankers

De ankerbevestiging in de gevelbouw heeft als doel de soms zeer hoge belastingen, die worden blootgesteld aan het weer, te weerstaan. Bovendien dient men vaak een isolatielaag in overweging te nemen en koudebruggen te vermijden. Verder zijn daarnaast grote vlakken te bedekken waarvoor een speciaal ontwerp en berekening voor niet alleen de lastoverdracht, maar ook voor de corrosiebescherming en isolatie nodig zijn.

HILTI ADVISEERT U VOOR DEZE TOEPASSING:

Een sterke combinatie: Hilti mortel & bijpassende ankerstang

chemische anker ankerlijm lijmanker ankers

Injectiemortel HIT-HY 170

Nu bestellen

Anker-ankersystemen-mechanisch-ankers

Ankerstang HIT-C-R  nieuw!

Nu bestellen

LIFTBOUW

Anker-ankersysteem-ankers-mechanisch

Liftconstructies vereisen het hoogste veiligheidsniveau in de toegepaste bevestigingsoplossing. In het bijzonder moet er rekening worden gehouden met dynamische en statische belastingen voor deze bevestiging voor zware toepassingen. Hier worden vaak ankerrails ingezet.

HILTI ADVISEERT U VOOR DEZE TOEPASSING:

Een sterke combinatie: Hilti mortel & bijpassende ankerstang

Lijmanker-ankersysteem-anker-

Foliecapsule HVU-TZ

Nu bestellen

Ankerstange HAS-TZ

Ankerstang HAS-TZ

Nu bestellen

ANKEROVERZICHT

ALLE ANKERS IN ÉÉN OVERZICHT!