Het Hilti HCA schroefanker

Biedt houvast. Steeds weer opnieuw.

Die Ideallösung für temporäre Befestigungen am Bau: Hilti HCA Spiralanker.

Goedgekeurd ankersysteem voor hergebruik in jong beton.

bevestigingsoplossing voor tijdelijke toepassingen: Hilti HCA schroefankers. De schroefankers verankeren bijvoorbeeld schoren in jong beton. En niet slechts éénmalig. U kunt de schroefankers voor de bekistings- en systeembouw meerdere keren gebruiken.

De bouwkundige richtlijnen van het DIBt garandeert betrouwbare houvast, ook bij hergebruik in jong beton. Het anker is geschikt voor gebruik in het beton met de kenmerkende drukweerstand. In de richtlijnen staan de belastingswaarden voor de betonsterktes 10, 15 en 20 N/mm² vermeld. Bij een hogere sterkte gelden eveneens de belastingswaarden voor 20 N/mm².

Uw Hilti voordeel: ook bij jong beton heeft u de zekerheid dat het anker betrouwbaar is. 

Slijtage is meteen te herkennen!

Of een Hilti HCA na veelvuldig gebruik nog betrouwbaar is bij een volgende inzet, kunt u makkelijk vaststellen: de slijtage kunt u met een controlemal bepalen. Dit kan snel en eenvoudig.

Voor de slijtagetest wordt de punt van het schroefanker in de Hilti controlemal HRG 16 geplaatst. Indien deze er aan het andere einde niet uitsteekt, kunt u de schroef nog een keer veilig gebruiken. Op het moment dat de slijtage dusdanig is, dat de punt van de schroef eruit steekt, mag deze niet meer worden gebruikt.

Controlemal altijd bij de hand!

Schroefanker eruit schroeven, slijtage controleren, nieuwe schroef bevestigen, opnieuw inschroeven. Het tijdelijk bevestigen met Hilti HCA is makkelijk en functioneert goed. De reden: de controlemal om de slijtage te testen heeft u altijd bij de hand.

De controlemal HRG 16 kan direct aan de Hilti slagmoermachine SIW 22T-A worden bevestigd. Zo raakt deze niet kwijt of hoeft deze niet gezocht te worden op de bouwplaats. U heeft de controlemal altijd meteen bij de hand.

Belangrijk: met de controlemal kunt u betrouwbaar slijtage aan het schroefanker vaststellen. Let daarbij ook op zichtbare schade: als de schroefdraad  is beschadigd, mag deze ook niet meer worden gebruikt.

Hilti HCA schroefanker

Schlagschrauber SIW 22T-A

De voordelen op een rijtje:

De kop:
De robuuste, grote kop dekt in de meeste gevallen de gaten in de bodemplaten van de schoren veilig af.

De sterkte:
Met een diameter van 16 mm is de Hilti HCA goed uitgerust voor het opvangen van hoge lasten in jong beton.

De schroefdraad:
De schroefdraad is extra robuust uitgevoerd en daardoor meerdere malen her te gebruiken. 

De veer:
Voor elke nieuwe toepassing wordt eenvoudig een nieuwe veer geplaatst. Bij het verwijderen van de ankerschroef blijft de veer in het boorgat achter.

De Controlemal:
De controlemal voor de slijtagetest heeft u altijd bij de hand. Deze wordt binnen handbereik opgeruimd. Direct aan de slagmoermachine.



We hebben cookies op uw computer geplaatst om deze website beter te maken.
U vindt alle informatie hieromtrent onder de rubriek .

Contacteer ons
Contacteer ons