De ankersystemen HUS3-H, HCA en HUS-V zijn goedgekeurd voor hergebruik. U kunt dus voor elke toepassing, afhankelijk van de vereiste belasting, een geschikt ankersysteem uitzoeken.
Heeft u ook een goedkeuring nodig voor jong beton? Dan is de HUS3-H 10/14 of de HCA de juiste keuze. Indien er geen goedkeuring vereist is voor jong beton is de HUS-V bij lagere lasten bijzonder economisch. Voor hogere lasten adviseren wij de HUS3-H14. Door zijn diepere inbedding wordt meer beton geactiveerd voor de lastverdeling
Zo vindt u het eenvoudigst het geschikte schroefanker voor uw project: afhankelijk van de vereiste belasting van de bevestiging, kunt u de ankersystemen HU3-H, HCA of HUS-V gebruiken.
De aangegeven lastwaarden gelden per anker. Zij hebben uitsluitend betrekking op jong beton (C20/25) met een druksterkte van 10 N/mm2 en gelden voor alle richtingen. Jong beton bereikt gewoonlijk enige dagen na het storten de gewenste druksterkte.
Uw extra voordeel: wanneer u de Hilti controlemal gebruikt, profiteert u van de maximale veiligheid bij alle Hilti ankersystemen in het geval van hergebruik.