De in deze aanwijzingen aangegeven geluidsdruk- en trillingswaarden zijn gemeten overeenkomstig een genormeerd meetproces en kunnen worden gebruikt voor een onderlinge vergelijking van elektrisch gereedschap. Deze zijn ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de exposities.
De vermelde gegevens zijn representatief voor de belangrijkste gebruiksgebieden van het elektrisch gereedschap. Als het elektrisch gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of als het onvoldoende wordt onderhouden, kunnen de gegevens afwijken. Hierdoor kunnen de blootstellingswaarden over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verhoogd.
Voor een nauwkeurige inschatting van de exposities moet ook rekening worden gehouden met de tijden waarin het apparaat is uitgeschakeld of weliswaar draait maar niet wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de exposities over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verlaagd.
Leg de overige veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruiker tegen geluid en/of trillingen ook vast, zoals: Onderhoud van het elektrisch gereedschap en de inzetgereedschappen, warmhouden van handen, organisatie van de werkzaamheden.
Informatie over het geluid
|
SR 4-22
|
Geluidsvermogensniveau (LWA)
|
94,5 dB(A)
|
Onzekerheid geluidsvermogensniveau (KWA)
|
5 dB(A)
|
Geluidsdrukniveau (LpA)
|
83,5 dB(A)
|
Onzekerheid geluidsdrukniveau (KpA)
|
5 dB(A)
|
Trillingsinformatie
Trillingsemissiewaarde zagen van spaanplaten (ah,B)
|
B 22‑55
|
12,8 m/s²
|
B 22‑85
|
11,1 m/s²
|
Trillingsemissiewaarde zagen van houten balken (ah,WB)
|
B 22‑55
|
11,5 m/s²
|
B 22‑85
|
12,2 m/s²
|
Onzekerheid (K)
|
1,5 m/s²
|