UNSERE SPEZIALISTEN FÜR BLECH AUF BLECH

Mit Hilti Selbstbohrschrauben befestigen Sie schnell, präzise, und sauber

Montieren Sie schnell, sicher und sauber

Typisch Hilti: Mit der ersten spanlosen Schraube auf dem Markt haben wir bereits im Jahr 2008 einen neuen Standard gesetzt. Inzwischen bieten wir eine breite Auswahl an Selbstbohrschrauben an. Sie erhalten sie auch rostfrei und mit Dichtscheibe. 

Unsere Selbstbohrschrauben besitzen einen hohen Sechskantkopf. Dadurch verbessert sich die Führung und Kraftübertragung bei der Montage. Die Gefahr beispielsweise durch ein Abrutschen die Oberfläche zu beschädigen wird minimiert.

Die Selbstbohrschraube S-MS ist die optimale Verbindung von dünnwandigen Profilblechen aus Aluminium oder Stahl mit jeweils bis zu 1,25 mm Dicke.

Ihr Zusatzvorteil: Speziell bei der Wandmontage können Sie mit wenig Anpresskraft die Schrauben präzise setzen. 

Unsere Hilti „spanlos“ Funktion

Unsere Lösung: Hilti Selbstbohrschrauben formen das Gewinde vollständig ohne Spanabtrag in die zu verbindenden Bleche.
 

Ihre Vorteile:

  • Zuverlässig wirkendes Verfahren.
  • Kein Abkehren nach der Montage notwendig.
  • Keine Rostflecken.

Unsere Hilti „PS“ Funktion

Der spezielle Hinterschnitt am Schraubenunterkopf verhindert ein Überpressen der Dichtscheibe.

Ihre Vorteile:

  • Zuverlässig wirkendes Verfahren.
  • Immer optimal verpresste Dichtscheiben.
  • Keine Undichtigkeiten aufgrund von Montagefehlern.

Optimales Setzverhalten

Hilti Selbstbohrschrauben sind bis ins Detail optimiert auf zuverlässige Leistung und einfache Anwendung.

Ihre Vorteile:

• Kein Abrutschen

• Keine Beschädigung der Oberfläche

• Wenig Anpresskraft notwendig

• Einfach zu montieren

 

 

S-MS direkt bestellen

S-MD direkt bestellen

Contacteer ons
Contacteer ons