LEICHTER UND HANDLICHER, DAFÜR UMSO LEISTUNGSSTÄRKER

Akku-Bohrschrauber SF 2-A, SF 2H-A, SFD 2-A und Akku-Schlagschrauber SID 2-A

Highlights

Handlich klein und zuverlässig stark: Unsere Kompakt-Klasse vereint höchsten Anwendungskomfort mit leistungsstarker Motorentechnik und langanhaltender Akku-Kraft.

Die Akku-Bohrschrauber SF 2-A, SF 2H-A, SFD 2-A und der Akku-Schlagschrauber SID 2-A sind extrem leicht und ultrakompakt. Mit jedem der besonders handlichen und kleinen Schrauber arbeiten Sie ohne viel Mühe – selbst in verwinkelten Ecken, die für größere Geräte zu eng sind. Der ergonomische Griff und die auf bestmöglichen Arbeitskomfort ausgelegten Bedienfunktionen sichern optimale Handhabung auch bei mehrstündigem Einsatz.

Zwei LED-Lampen am unteren Griffende leuchten den Arbeitsbereich schattenfrei aus. Im Innern versorgt ein 12-V-Akku mit 2,6 Ah Kapazität die kompakten Hochleistungsmotoren.

Ihr Zusatzvorteil: Unsere 12-V-Akkus verfügen als einzige in ihrer Klasse über eine kontinuierliche Ladestandsanzeige. 

Vorteile

  • Sicher: Hilti Cordless Power Care (CPC) verhindert Überlastung und Tiefenentladung des Akkus sowie Getriebeüberhitzung
  • Schnell: Die Motoren der Bohrschrauber SF 2-A und SFD 2-A arbeiten mit bis zu 1.500 U/min. Der Schlagschrauber SID 2-A erreicht eine Frequenz von 3.410 Schlägen pro Minute
  • Geschützt: Gummierte Einsätze an den Seiten schützen das Schraubergehäuse vor Beschädigung
  • Stark: Hohes Drehmoment mit bis zu 24 Nm bei Modell SF(D) 2-A und 110 Nm bei Modell SID 2-A
  • Verlässlich: Äußerst hohe Lebensdauer von Gerät und Akku

Anwendungen

  • Einbau von Elektrogeräten, Steckdosen, Deckblechen und Einbauteilen
  • Einbau von Schränken, Türen, Fenstern, Möbeln
  • Alle leichteren Schraubarbeiten, wie sie täglich und überall auf der Baustelle anfallen
Please enter alternative text here (optional)

Schrauber-Zubehör

Hilti Akkutechnik auf der Baustelle arbeiten Sie kabellos schneller und sicherer: Mit der Hilti Akkutechnik müssen Sie dabei auf nichts verzichten. Sie setzt neue Standards bei Leistung, Zuverlässigkeit und Lebensdauer. 

Unser lebenslanger Geräteservice gilt - wie für alle Hilti-Geräte - natürlich auch für alle Akkugeräte und Akkus. Zwei Jahre lang sind alle Reparaturen und jeder Ersatz für schadhafte Teile für Sie kostenfrei – selbst bei Verschleißteilen.

Akku-Metallbauschrauber ST 1800-A22 

Kabellos schrauben mit der Kraft eines Netzgeräts. Lassen Sie Ihre Kabeltrommel einfach weg: Mit dem Akku-Metallbauschrauber ST 1800-A22 schaffen Sie die Befestigung eines Metalldaches oder einer Metallfassade auch ohne Stromanschluss - selbst auf massiven Stahlträgern.

Unser Akkuschrauber ST 1800-A22 ist extrem robust und so kraftvoll wie ein Netzgerät. Zusammen mit unserem breiten Angebot an Metallschrauben und dem exakt passenden Zubehör nutzen Sie ein einzigartig flexibles und leistungsfähiges Gesamtsystem

Steigern Sie Ihre Produktivität: Mit dem Hilti Schraubtechnik-System und der Hilti 22-Volt-Akku-Plattform arbeiten Sie kabellos mobil.

Überzeugen Sie sich selbst - hier im Hilti Video

Akku-Trockenbauschrauber SD 5000-A22 und Schraubenmagazin SMD 57

Schrauben Sie kabellos und effizient mit System. Schrauben Sie doppelt so schnell: mit der Hilti Akkutechnik und dem Hilti Magazinschrauber-System. Zusammen sind sie Ihr Hilti Trockenbausystem: Der mobile Akku-Schnellbauschrauber SD 5000-A22, das Schraubenmagazin SMD 57 und die Hilti Magazinschrauben.

Überzeugen Sie sich selbst - hier im Video

> Weitere Trockenbauschrauber in der Übersicht

Akkupaket B 12/2.6 Ah

Es ist das einzige seiner Klasse mit Ladestandsanzeige, ist durch die Gummierung gut geschützt und passt in jedes Hilti 12-V-Akkugerät.

Zum Produkt
Ladegerät C4/12-50

Kompakt und leistungsstark: Mit dem besonders handlichen Ladegerät ist Ihr B 12/2,6 Ah Akku in 35 Minuten wieder voll aufgeladen.

Zum Produkt
Ladeadapter CA-B12

Mit dem Ladeadapter nutzen Sie Ihre C4/36-Ladegeräte auch zum Laden der 12 Volt Modelle.

Zum Produkt
Holstertasche

Mit der passenden Holstertasche für alle 12 V und 14 V Akku-Schrauber haben Sie Ihr Arbeitsgerät immer griffbereit.

Zum Produkt

Contacteer ons
Contacteer ons