HANDLICH, STARK UND NAHEZU JEDER AUFGABE GEWACHSEN

Die Bohrhämmer TE 3-C und TE 3-M

Vielseitiger Pistolengriff-Bohrhammer mit Meißelfunktion

Unser Alleskönner unter den Bohrhämmern: Mit Meißelfunktion und Staubfang-Vorrichtung ist der Bohrhammer TE 3 auch auf Ihrer Baustelle unverzichtbar.

Mit seinem ergonomischen Pistolengriff und nur 3 kg Gewicht liegt der Bohrhammer TE 3 sicher in der Hand. Sein kraftvoller Motor und die handliche aber gleichzeitig robuste Bauweise machen unseren Allrounder zum idealen Arbeitsgerät für Bohrungen in Beton von
4 mm bis zu 28 mm Durchmesser. Mit ihm können Sie sogar einfache Meißelarbeiten erledigen.

Version Bohrhammer TE 3-M mit Zusatzvorteil: Die Schnellspannaufnahme zum Wechseln ermöglicht Ihnen zusätzlich den Einsatz für Bohr- und Schraubarbeiten in Metall und Holz.

Das sagen die Profis zum Bohrhammer TE 3

alt text

Please enter alternative text here (optional)

Mit dem Bohrhammer TE 3 arbeiten Sie auch über Kopf sicher und komfortabel: Staub und Betonsplitter landen zuverlässig in der als Zubehör erhältlichen Staubfang-Vorrichtung.

Der Bohrhammer TE 3 im Detail:

• Schnellster Pistolengriff-Bohrhammer der 3-kg-Klasse: 5160 Hammerschläge pro Minute mit 2,5 Joule Einzelschlagenergie und 1.300 Umdrehungen pro Minute

• 50% höhere Lebensdauer als vergleichbare Pistolengriff-Bohrhämmer

• Meißelfunktion für korrigierende Meißelarbeiten und Anlegen von Kanälen in Beton und Mauerwerk

• Optimierter Tiefenanschlag für mehr Präzision beim Bohren

• Staubfang-Vorrichtung für Überkopfarbeiten

• Bohrhammer TE 3-M mit zusätzlicher Schnellspannaufnahme für Bohr- und Schraubarbeiten in Metall und Holz

  • Please enter alternative text here (optional)
    1 / 3

  • Please enter alternative text here (optional)
    2 / 3

  • Please enter alternative text here (optional)
    3 / 3

Vielseitigkeit ist seine Stärke: Mit dem Bohrhammer TE 3 bewältigen Sie auf Ihrer Baustelle die unterschiedlichsten Aufgaben:

  • Bohrungen in Beton von 4 mm bis zu 28 mm
  • Meißeln
  • Arbeiten über Kopf mit hoher Sicherheit und Komfort durch die optionale Staubfang-Vorrichtung
  • Die Schnellspannaufnahme des Bohrhammer TE 3-M ermöglicht Ihnen zusätzlich Bohren und Schrauben in Metall und Holz

Profitieren Sie vom Hilti Flottenmanagement

Wir bieten Ihnen den Bohrhammer TE 3-C als Flottengerät jetzt für nur 7,80 € im Monat und den Bohrhammer TE 3-M für nur 9,45 €/Monat.

Den individuellen Flottenpreis erhalten Sie in Ihrem Kundenkonto angezeigt. Bitte melden Sie sich dazu auf Hilti Online an.

Contacteer ons
Contacteer ons