DIE AKKU-BOHRHÄMMER MIT EXTRA-AUSDAUER UND EXTRA-HANDLICHKEIT

Akku-Bohrhammer TE 6-A36-AVR und TE 4-A22

Akku-Bohrhammer TE 6-A36-AVR

Akku Bohrhammer TE 6-A36-AVR:

Ein Highlight des Bohrhammers TE 6-A36-AVR ist seine überragende Akku-Power mit 36 V Nennleistung und 3.0 Ah Akku-Kapazität. Trotzdem liegt er mit nur 4 kg leicht in der Hand. Mit diesem extra leistungsstarken Bohrhammer schaffen Sie die meisten Bohrlöcher pro Akkuladung. Der TE 6-A36-AVR ist damit ideal für Serienbohrungen in Beton und Mauerwerk.

Zusätzlich ist der Bohrhammer mit der Hilti AVR Technologie ausgerüstet: Durch die aktive Vibrationsreduktion erreicht er trotz einer Einzelschlagenergie von 2 Joule und 5.283 Schlägen/Minute lediglich Vibrationswerte von 9m/s2.

Ihr Vorteil: Auch im Dauereinsatz arbeiten Sie komfortabel und beugen gesundheitlicher Belastung durch Hand-Arm-Vibration vor.

Akku-Bohrhammer TE 4-A22

Akku-Bohrhammer TE 4-A22: Der extra Handliche

Bei Arbeiten an schwer erreichbaren Stellen oder über Kopf ist ein Bohrhammer gefragt, der stark und handlich zugleich ist. Der TE 4-A22 bietet beides: Mit nur 3,3 kg ist er nochmals erheblich leichter als sein großer Kollege, der Bohrhammer TE 6-A36.

Der handliche TE 4-A22 garantiert Ihnen höchsten Arbeitskomfort insbesondere bei Deckenbohrungen in Beton und Mauerwerk. Sein optimaler Bohrbereich erstreckt sich dabei auf Durchmesser von 5 mm bis 14 mm. Maximal sind Bohrungen mit 20 mm möglich.

Ihr Zusatzvorteil: Der Bohrhammer TE 4-A22 ist Teil unser bewährten 22V Akku-Plattform. Sie können jedes 22V Hilti Akku-Gerät mit demselben Akku bedienen. Wir bieten Ihnen 100% Kompatibilität

We hebben cookies op uw computer geplaatst om deze website beter te maken.
U vindt alle informatie hieromtrent onder de rubriek .

Contacteer ons
Contacteer ons