Hilti Fliesenbohrsystem: Die Angst vor kaputten Fliesen können Sie einfach vergessen

Bleibt länger scharf als ein Nassbohrer und durchbohrt Fliesen sicher mit bis 74 mm Durchmesser

Einfach anzuwendende Systemlösung für Trockenbohren in Fliesen

Bohren durch Fliesen und Kacheln war bisher eine heikle Aufgabe. Denn Sprünge oder Absplitterungen sind in der Regel nicht reparabel. Ein Austausch erfordert einen hohen Aufwand oder ist teils sogar unmöglich.

Jetzt aber gibt es die Hilti Trockenbohrlösung speziell für Fliesen: Sie bohren damit Löcher in Fliesen präzise und zerstörungsfrei. Geschwindigkeit und Lebensdauer des Bohrmaterials entsprechen dem Arbeiten mit einem Nassbohrer.

 

Was ist neu?

Please enter alternative text here (optional)

Das Hilti DD BH-AT System besteht aus speziellen Fliesenbohrern und einer besonders einfach zu verwendenden Anbohrhilfe.

Die Bohrer arbeiten „trocken“. Sie benötigen also keine aufwändige Wasserkühlung und müssen deshalb später auch keine zusätzlichen Reinigungsarbeiten übernehmen.

Ihr Vorteil: Mit der Hilti Systemlösung bohren Sie sauber und sicher durch Fliesen und Kacheln bis zu einem Durchmesser von 74 mm.

 

Die Hilti Fliesenbohrer im Detail

  • Kein Verschleiß durch „volle“ Bohrer: Hilti Fliesenbohrer mit mehr als 10 mm Durchmesser haben im Schaft ein spezielles Loch. Über diese Aussparung wird der Bohrkern sofort entfernt.
  • Hohe Lebensdauer durch Kühlung mit nachfüllbarem Wachs. Mit einem Bohrer schaffen Sie so bis zu vier mal mehr Löcher.
  • Die Bohrkronen aller Hilti Fliesenbohrer sind mit  hochwertigen Diamanten besetzt. Das garantiert Ihnen hohe Bohrgeschwindigkeit und maximale Standzeiten.

Die Hilti Anbohrhilfe im Detail

  • Der Saugnapf ist speziell für optimalen Halt auf Fliesen und Kacheln entwickelt
  • Die Anbohrhilfe lässt sich dennoch sehr fein einstellen und über 360 Grad um den Saugnapf drehen
  • Der Kopf der Bohrhilfe ist so gestaltet, dass Ihre Markierung an der Fliese gut sichtbar bleibt.
  • Der integrierte Staubfang ermöglicht Ihnen sauberes Arbeiten ohne zusätzliche Absaugung.

 

Contacteer ons
Contacteer ons