WDVS-Schraubdübel D-FV-T

Hält problemlos auch in problematischen Untergründen

alt text

Vorteile

  • Mit der optischen Setzkontrolle sichern Sie die korrekte Montage ohne Probleme: Die Biegung des Dübeltellers zur „Schüssel“ zeigt den perfekten Sitz.
  • Durch die Dübelstärke von 10 mm erreichen Sie in allen Untergründen einen verlässlichen Halt.
  • Mit dem Schraubdübel befestigen Sie hochzuverlässig – gerade in extrem schwierigen Untergründen.

Anwendungen

  • Befestigung von allen Dämmmaterialien auf allen Untergründen
  • Problemlose Befestigung auch durch bestehende Dämmschichten hindurch (Aufdopplung)
  • Sicherer Halt selbst bei kritischen Untergründen und damit speziell geeignet für Renovierung und Sanierung

 

Hinweis Bezugsquelle:

Hilti Befestiger für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) erhalten Sie ausschließlich bei Ihrem WDV-Systemanbieter. Für weitere Informationen bezüglich zugelassener Befestigungslösungen für das jeweilige Dämmsystem sprechen Sie bitte direkt mit Ihrem WDVS-Fachberater.

 

Contacteer ons
Contacteer ons