T-Helix: Die Lösung für Dämmsysteme

Wird im Dämmstoff versenkt und hält sicher und stark

Highlights

Schnell gesetzt - sicher verankert!

Mit Hilti T-Helix befestigen Sie Wärmedämmverbundsysteme schnell und sicher an jeder Wand. In Sekunden verankern sich die Helix im EPS-Dämmstoff oder der Mineralwolle und der Dübel in der Wand.

Möglich macht dies das ausgefeilte Setzwerkzeug des Hilti T-Helix: Ohne zusätzliches Werkzeug stellen Sie daran die Dämmstoffdicke ein. Beim Eindrehen geben Ihnen die technische und die optische Setzkontrolle doppelte Gewissheit, dass der T-Helix korrekt sitzt.

Ihr Zusatzvorteil: Geliefert wird das Befestigungssystem in der kompakten, wasserabweisenden Transportbox mit Tragegriff. So ist der T-Helix Nachschub überall auf dem Gerüst ganz einfach zur Hand.

Installation des T-Helix

alt text

Vorteile

  • Einfach: Eine Dübellänge für alle Dämmstoffdicken von 100mm bis 360mm
  • Schnell: Sehr kurze Montagezeit
  • Stark: Hohe Durchzugswerte selbst in Mineralwolle. Dies bedeutet: Die Gefahr, dass die Helix aus dem Dämmstoff herausbricht ist äußerst gering.
  • Sicher: Technische und optische Setzkontrolle gewährleistet den korrekten Sitz des Dübels
  • Geprüft: ETA-Zulassung für alle Untergründe

Praktisch: Wasserabweisender Karton mit Griff zur einfachen Handhabung auf dem Gerüst.

Anwendungen

  • Befestigung aller gängigen EPS- und Mineralwolle Dämmstoffe auf allen Untergründen
  • Geeignet für Dämmstoffdicken von 100mm bis 360mm
  • Verwendbar auf allen Untergründen
  • Geringste Chi-Werte ab 0,000 W/K (punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient)

Erhältlich als Neubaudübel (HTH 125) und Sanierungsdübel (HTH 155). Für Aufdopplungen steht der Hilti Befestiger Typ D-8 FV 215 zur Verfügung.

Contacteer ons
Contacteer ons