Schraubanker HUS-CR: Senkkopf und Edelstahl

Ihr Schraubanker für Leistung und Design

Überzeugend in Leistung und Design

 

Sicherer Halt und hohe Designansprüche sind für den HUS-CR kein Widerspruch. Unser Edelstahl-Schraubanker mit Senkkopf bietet Ihnen hohe Flexibilität bei der Arbeit und für die optische Gestaltung. Und er spart Zeit: Verankerungen mit dem HUS-CR setzen Sie doppelt so schnell. 

Optisch ansprechender Kopfabschluss beim HUS-CR Schraubanker mit Senkkopf

Überzeugende Optik

Besonders Geländer und Handläufe müssen auch ästhetisch überzeugen. Mit dem HUS-CR setzen Sie ansprechende Designlösungen ohne Probleme. Denn der Edelstahl-Senkkopf schließt mit der Grundplatte präzise bündig ab. 

Passende Vielfalt

Beim HUS-CR haben Sie zwei Dübelgrößen in jeweils drei Längen zur Auswahl. So finden sie mühelos den geeigneten Schraubanker für verschiedenste Grundplattenstärken.

Maximale Flexibilität

Bei kleinen Rand- und Achsabständen spielt er seine besondere Stärke aus: Der HUS-CR erzeugt im Beton einen Hinterschnitt. Dieses Wirkprinzip ermöglicht zuverlässigen und sicheren Halt auch bei Verankerungen nahe am Rand.

Die Hinterschneidung wirkt beim HUS-CR über die gesamte Gewindelänge. Damit erreicht er eine optimale Kraftverteilung im Untergrund. 

Ihr Vorteil: Sie planen Befestigungen in Randnähe flexibler. Vielfach können Sie auch dieselbe Verankerungsqualität bereits mit einer kleineren Grundplatte erreichen.

Zeitsparende Montage

HUS-CR Schraubanker setzen Sie zuverlässig und schnell: Im Vergleich zur Montage eines Bolzenankers sparen Sie bis zur Hälfte der Arbeitszeit ein.

Ihre Vorteile: Sie bohren für die Schraubanker um zwei Millimeter kleinere Löcher als beim Bolzenanker. Zudem vermeiden Sie mögliche Montagefehler: Denn der Schraubanker erzeugt einen Hinterschnitt und muss daher nicht wie herkömmliche Bolzenanker mit einem exakt vorgegebenen Drehmoment angezogen werden.

Perfektes System

Please enter alternative text here (optional)

Ihre Hilti Systemkette:

Dübel, Werkzeuge und Maschinen arbeiten kompromisslos gut zusammen.

Mit unserem SIW 22T-A Akku-Schlagschrauber zusammen mit Bithalter und den robusten Torx-Bits setzen Sie Ihre HUS-CR Verankerungen zügig und exakt bündig.

We hebben cookies op uw computer geplaatst om deze website beter te maken.
U vindt alle informatie hieromtrent onder de rubriek .

Contacteer ons
Contacteer ons