Der Spiralanker HCA

Hält und hält. Immer wieder aufs Neue.

Die Ideallösung für temporäre Befestigungen am Bau: Hilti HCA Spiralanker.

HCA Spiralanker: Zur Wiederverwendung zugelassenes Ankersystem für Frischbeton.

Unsere wirtschaftlicheBefestigungslösung für temporäre Anwendungen: Hilti HCA Spiralanker verankern beispielsweise Schrägstützen in jungem Beton. Und dies nicht nur einmal. Sie können die Spiralanker für den Schalungs- und Fertigteilbau mehrmals verwenden.

Die bauaufsichtliche Zulassung des DIBt garantiert Ihnen den zuverlässigen Halt auch bei Mehrfacheinsatz in Frischbeton. Der Dübel darf vor dem Erreichen der geforderten charakteristischen Druckfestigkeit des Betons verwendet werden. In der Zulassung sind die Lastwerte für die Betonfestigkeiten 10, 15 und 20 N/mm² aufgeführt. Bei höherer Festigkeit gelten ebenfalls die Lastangaben für 20 N/mm².

Ihr Hilti Vorteil: Auch bei frischem Beton haben Sie die Gewissheit, dass der Anker sicher hält. 

Verschleiß sofort erkannt!

Ob ein Hilti HCA nach mehrmaliger Verwendung noch für einen weiteren Einsatz fit ist, erkennen Sie zuverlässig und einfach: Den Verschleiß bestimmen Sie mit einer Prüflehre. Das geht schnell und ist unkompliziert.

Für den Abnutzungstest wird die Spitze des Spiraldübel in die Hilti Prüflehre HRG 16 gesteckt. Ragt er am anderen Ende nicht heraus, können Sie die Schraube nochmals sicher verwenden. Erst wenn die Abnutzung so weit fortgeschritten ist, dass die Spitze der Schraube herausreicht, sollte sie nicht mehr erneut eingesetzt werden. 
 

Prüflehre immer griffbereit!

Spiralanker herausschrauben, Verschleiß prüfen, neue Spirale aufsetzen, erneut einschrauben. Temporär befestigen mit Hilti HCA geht einfach und funktioniert zügig. Ein Grund dafür: Die Prüflehre zum Verschleißtest haben Sie immer griffbereit.

Die Prüflehre HRG 16 lässt sich direkt am Hilti Schlagschrauber SIW 22T-A befestigen. So geht sie nicht verloren oder muss nicht erst auf der Baustelle gesucht werden. Sie haben die Prüflehre immer sofort zur Hand.

Wichtig: Mit der Prüflehre stellen Sie zuverlässig die allgemeine Abnutzung des Schraubdübels fest. Nehmen Sie bitte trotzdem die Schraube zusätzlich noch in Augenschein: Ist das Gewinde sichtbar beschädigt, sollte sie ebenfalls nicht mehr verwendet werden.

Hilti HCA Spiralanker

Schlagschrauber SIW 22T-A

Die Vorteile im Überblick:

Sein Kopf:
Die robuste, große Kopfscheibe deckt in den meisten Fällen die Durchgangslöcher der Bodenplatten von Schrägstützen zuverlässig ab.

Seine Stärke:
Mit einem Durchmesser von 16 mm ist der Hilti HCA bestens gerüstet für die Aufnahme hoher Lasten in Frischbeton.

Sein Gewinde:
Das Gewinde ist extra robust ausgeführt und damit viele Male wiederverwendbar.

Seine Spirale:
Vor jedem neuen Einsatz wird einfach eine neue Spirale aufgesetzt. Beim Entfernen der Ankerschraube bleibt die Spirale im Bohrloch.

Seine Prüflehre:
Die Prüflehre zur Verschleißprüfung haben Sie immer zur Hand. Sie ist griffbereit aufgeräumt - direkt am Schlagschrauber.



Contacteer ons
Contacteer ons