WDVS-Schlagdübel SDK-FV

Unser Spezialist für dünne Dämmschichten

alt text

Vorteile

  • Mit der optischen Setzkontrolle sichern Sie unkompliziert den perfekten Sitz.
  • Der Dübel hält zuverlässig - unabhängig von vorhandenem Bohrstaub.
  • Die extra stabile Führung des Spreizdorns verhindert eine Fehlmontage.
  • Typische Baustellentoleranzen werden durch die Setztiefe von 40 mm verlässlich ausgeglichen.
  • Beim Vorstecken des Dübelkörpers erkennen Sie schlechte Bohrlöcher frühzeitig. 

 

Anwendungen

  • Befestigung von Wärmedämmverbundsystemen auf Beton, Voll- und Lochstein
  • Einfache und schnelle Schlagmontage
  • Geeignet für Dämmstoffdicken von 10 mm bis 60 mm

 

Hinweis Bezugsquelle:

Hilti Befestiger für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) erhalten Sie ausschließlich bei Ihrem WDV-Systemanbieter. Für weitere Informationen bezüglich zugelassener Befestigungslösungen für das jeweilige Dämmsystem sprechen Sie bitte direkt mit Ihrem WDVS-Fachberater.

 

We hebben cookies op uw computer geplaatst om deze website beter te maken.
U vindt alle informatie hieromtrent onder de rubriek .

Contacteer ons
Contacteer ons