De TE 2000 AVR is de ideale keuze wanneer je een vloer snel wilt slopen. Met slechts 14,5 kg gewicht, een dusdanig lage trilling dat je volgens de ARBO wetgeving wel 8 uur per dag kunt slopen en een sloopkracht tot maar liefst 35 joule, gaat elke sloopklus van harte! De TE 2000 wordt pas echt gelukkig wanneer hij samen met een polygoon beitel aan de slag mag. Pak de beitel die het werk het beste kan uitvoeren, van punt, tot smalle platte of brede platte beitels in diverse breedtematen. Maar ook specials, zoals aanstampplaten, flexibele beitels voor het verwijderen van tapijt, bouchardeerbeitels of aardelectrode plaatsingsgereedschappen en nog veel meer!