Vier bouwprofessionals samen aan een tafel om E2E end-to-end workflows met behulp van BIM te bespreken

GEÏNTEGREERDE PROJECTOPLEVERING

Digitale planning met BIM en installatieontwerp alleen voor ontwerpteams? Denk nog eens goed na

Gedigitaliseerde bouwprocessen zijn de sleutel tot het beheer van schaarse middelen. Met Hilti als geïntegreerde projectpartner die Integrated Design Services levert, kunnen uw ontwerp-, bouw- en facilitaire teams gebruikmaken van de BIM-methodologie om de productiviteit voor, tijdens en na de bouw te verhogen.

50 %

max.
materiaalkostenbesparing

50 %

max.
bouwtijd bespaard

100 %

onsite engineering beslissingen
dankzij planning vooraf

meer ...

potentiële
arbeidsbesparing

VOORDELEN VAN GEÏNTEGREERDE PROJECTOPLEVERING IN DE BOUW

Ontwerpfase

  • Value engineering
  • Clash-detectie
  • Multidisciplinaire oplossingen,
  • Geoptimaliseerde brandwerende systemen
Meer informatie

Bouwfase

  • Prefabricage
  • Logistiek en leveringstransparantie
  • Digital-to-Field voor efficiënte locatielay-out
  • Gedigitaliseerde documentatie/validatie
  • Firestop-documentatiesoftware
  • Jaibot voor semi-autonoom boren
Meer informatie

Exploitatie van het gebouw

  • Gereedheid voor operaties
  • Onderhoudsbeheer
  • Digitale twinning voor as-built documentatie
  • Operationele optimalisatie
Meer informatie

Ontwerpfase

OPTIMALISEER HET ONTWERP MET EEN MARKTCONFORME BIM-METHODOLOGIE

Mechanische, elektrische en sanitaire systemen geïnstalleerd in dezelfde trapeziumvormige structuur, dankzij de integratie van BIM-technologie in de constructie.

MEP-ondersteuning en brandwerende oplossingen

Voor efficiënte installaties en clashdetectie

Integrated Design Services met 3D-visualisaties kunnen u helpen bij het optimaliseren van MEP-installaties, zoals multitrade-ondersteuningen met brandwerende oplossingen, voordat de bouw begint. Vind manieren om materiaal te besparen, improvisatie op locatie te voorkomen en de bouwtijd te verkorten.

BIM objecten
Architect, ingenieur of projectmanager die BIM (Bouwwerkinformatiemodel) gebruikt vanwege technische integratie in de bouw

Value engineering

Voor veiligere en efficiëntere gebouwen

Wat zijn uw behoeften? We ontwerpen ervoor. Als standaardisatie, flexibiliteit of modulariteit uw prioriteiten zijn, leveren wij een geoptimaliseerd voorstel. Voor firestop kan dit helpen het aantal vereiste technische beoordelingen te verminderen en u meer inzicht te geven in de beoordelingen die u hebt.

Value engineering
Offsite voormontage- en prefab-diensten zijn veel eenvoudiger bij het werken met BIM

Transparante logistiek

Om leveringen op de bouwplaats te optimaliseren

Digitale modellen kunnen voorspelbaarheid brengen in de logistieke keten en knelpunten helpen voorkomen. Beheer de kosten en stroomlijn het bestellen met gedetailleerde stuklijsten, volg leveringen en volg elke stap van het proces. Je hebt het juiste materiaal op de juiste plaats op het juiste moment.

Gedigitaliseerde processen in logistiek en productie
BIM digitaal model op de bouwplaats

Digital-to-Field modelcreatie

Voor betrouwbare documentatie

Informatie over bestaande gebouwen kan gefragmenteerd zijn. Door metingen van wanden, vloeren, wapening en sommige MEP-elementen van digitale twinning-apparaten in uw model te importeren, verbetert u de bedrijfsgereedheid en stroomlijnt u het onderhoudsbeheer.

Digitaliseer uw bouwplaats

Bouwfase

HOUD PROJECTEN OP SCHEMA MET DIGITAAL BOUWMANAGEMENT

Offsite voormontage- en prefab-diensten zijn veel eenvoudiger bij het werken met BIM

Prefabricage: kitting, cutting en prefabricatie

Bespaar tijd en arbeid

Het hebben van een gedetailleerd digitaal model opent de deur naar prefabricage. Tekeningen kunnen met een paar klikken worden geëxporteerd. Stop de handmatige voorbereiding voor MEP-steunen met kitting, cutting en prefabricatie, of profiteer van cutting- en kittingservices voor firestop. Bespaar tijd en verspilling en verminder de ruimte voor fouten.

Hoe ondersteunt digitale planning prefabricage
De Jailbot helpt met het ontlasten van de bouwvakker van inspannende en repetitieve taken zoals boven het hoofd boren.

Bouwrobots

Voor productievere MEP-installaties

Wat als een robot repetitief werk op zich zou kunnen nemen, het risico op menselijke fouten zou kunnen verminderen en MEP-projecten sneller, veiliger en nauwkeuriger zou kunnen voltooien? Met digitale planning als basis tilt de semi-autonome boorrobot Jaibot mechanische, elektrische, loodgieters- en interieurafwerkingswerkzaamheden naar een hoger niveau.

Lees meer over bouwrobotica
Twee werknemers op de bouwplaats maken gebruik van een tachymeter en een tablet met BIM voor het plaatsen van MEP-ondersteuning

Digital-to-Field

Voor snelle lay-out op de bouwplaats

In de praktijk betekent Digital-to-Field geleide positionering van boorpunten voor MEP-steunen, ankers en ingestorte componenten zoals ankerrails of brandwerende hulzen. Geavanceerde lay-outtools kunnen uw BIM-bestanden en ontwerpuitvoer rechtstreeks lezen en een ingebouwde laser gebruiken om punten uit het model in werkelijkheid te lokaliseren. Ingestorte oplossingen kunnen de productiviteit verhogen door arbeid te besparen, flexibiliteit na de installatie te bieden en werkstappen te elimineren.

Digitaliseer uw bouwplaats
Bouwmanager houdt de werkzaamheden bij met behulp van een mix van digitale en fysieke informatie

Validatie

Bewijs direct dat u hebt gebouwd volgens specificaties

In een end-to-end proces is een digitaal bouwmodel de enige bron van waarheid. Het is eenvoudiger om validatieprocessen te integreren: het model laat zien wat waar moet worden geïnstalleerd en het bijbehorende bewijs kan aan het model worden gekoppeld voor het eenvoudiger genereren van documentatie. Tools zoals slagschroevendraaiers met de Adaptive Torque-module of software zoals Firestop Documentation Manager slaan validatie-informatie automatisch op tijdens de installatie.

Exploitatie van het gebouw

PROFITEER VAN BIM EN GEDIGITALISEERDE PLANNING IN GEBOUWBEHEER

BIM used on a mobile device for paperless as-built documentation of a building

Digital twinning

Voor nauwkeurige en volledige as-built documentatie

Zodra het gebouw operationeel is, kunnen digitale wandscanners zoals onze PS-serie multidetectoren en geavanceerde lay-outtools zoals onze PLT 400 helpen uw digitale model up-to-date te houden. Deze tools bieden een efficiëntere manier om retrofits of wijzigingen te documenteren en deze rechtstreeks naar het model over te brengen.

Firestop Intumescent sealant documented using BIM-compatible software integrating technology in construction work and facility management

Validatie en operationele gereedheid

Digitale oplossingen voor bouwbeheer voor overdrachtsdocumentatie

Iedereen die ervoor moet zorgen dat de veiligheidssystemen van een gebouw de inspecties doorstaan, weet hoeveel papierwerk ermee gemoeid is. Met laserscanapparatuur, BIM en andere digitale oplossingen voor bouwbeheer voor overdrachtsdocumentatie, kunt u genieten van de gemoedsrust dat uw as-built documentatie nuttig zal zijn tijdens de hele levenscyclus van het gebouw.

BIM virtual simulation - called digital twin - using augmented reality as a high-tech construction method which also benefits facility managers

Hilti Integrated Design Services (IDS)

Los productiviteitsproblemen op de bouwplaats op voordat ze zich voordoen

Integrated Design Services kunnen u helpen de materiaalkosten te verlagen, de installatietijd te verkorten en improvisatie op locatie te voorkomen, maar alleen als u vroeg in de ontwerpfase met Hilti samenwerkt. Neem bijvoorbeeld MEP. Zonder geïntegreerd ontwerp worden ondersteuningsstructuren ter plaatse en afzonderlijk door elke aannemer gepland. Met Hilti als geïntegreerde projectpartner kunt u gebruikmaken van de BIM-methodologie die voldoet aan de branche om ondersteuningsstructuren te ontwerpen die door alle aannemers worden gedeeld.

Ontdek hoe uw bouwbedrijf kan profiteren van onze Integrated Design Services:

Hilti engineers discussing a MEP project as the first step in an end-to-end BIM workflow

1. Framework

Bepaal een duidelijk uitgangspunt en verdeel het project in conceptuele oplossingen.

Te leveren onderdelen:

  • Project onderverdeeld in individuele toepassingen
  • Geoptimaliseerd schematisch ontwerpvoorstel voor MEP-ondersteuningen en firestop-oplossingen
  • Stel een duidelijk startpunt vast en verdeel het project in conceptuele - maar geoptimaliseerde - oplossingen
Two Hilti engineers collaborating on BIM design

2. Ontwerp

Ontwikkel de concepten tot ontwerpvoorstellen, gedefinieerd door technische rapporten.

Te leveren onderdelen:

  • Ontworpen MEP-ondersteuningen ("typicals") geoptimaliseerd voor hoge herhalingen en/of complexe gevallen
  • Ontworpen brandoplossingen geoptimaliseerd voor betrouwbaarheid en herhaalbaarheid, zoals ingestorte brandbeveiligingsapparatuur
  • Engineering rapporten
  • Individuele uitzonderingsrapporten
A Hilti engineer modelling MEP supports in BIM

3. BIM-modellering

Voeg de ontworpen ondersteuningen rechtstreeks toe aan uw model en rapporteer eventuele problemen die mogelijk opnieuw moeten worden ontworpen.

Te leveren onderdelen:

  • MEP-ondersteuning toegevoegd aan model
  • Brandbeveiligingssystemen toegevoegd aan model
  • Rapport van uitzonderingen (problemen)
Hilti engineer onsite with a customer with shop drawings in the foreground

4. Output

Voor een soepelere overdracht van het ontwerp van het kantoor naar de realisatie op de bouwplaats.

Te leveren onderdelen:

  • Werktekeningen
  • Overzichtstekeningen
  • Digital-to-Field data
  • Stuklijsten
  • Suggesties voor cutting, kitting and prefabricatie services

PARTNER MET HILTI

Ontdek hoe end-to-end digitalisering uw bouwbedrijf ten goede kan komen.

  • Zelfs als u een doorgewinterde BIM-gebruiker bent, kunnen we u nieuwe manieren laten zien om de voordelen ervan uit te breiden tot buiten het ontwerpteam. Hightech bouwmachines kunnen arbeid, tijd, administratie besparen en de kans op fouten verkleinen.
  • Door gebruik te maken van nieuwe technologieën en processen, integreren we uw workflow in een samenhangende end-to-end structuur.

BIM BOUWMACHINES KUNNEN TIJD EN ARBEID BESPAREN

Hilti firestop cast-in sleeves for cables and pipes being placed on concrete slabs after laying them out in BIM

Firestop instortvoorzieningen

Denk aan ingestorte oplossingen als box-out bekistingshulzen en passieve brandbeveiliging voor kabel-/leidingdoorvoeren in één. U kunt het opnemen in uw BIM-modellen. Een grote arbeidsbesparing, u vermijdt brandwerende schuimen en gecoate plaat.

Configureer en koop brandwerende instortvoorzieningen Revit-familie® downloaden
Lay-out tool (robot total station met BIM-mogelijkheid) gebruikt voor het lokaliseren van bouwelementen op bouwplaatsen

Geavanceerde lay-outtools

Bouw total stations en digitale lay-outtools zoals de Hilti PLT 400 kunnen uw BIM-bestanden direct lezen - er is geen handmatige puntselectie nodig. Upgraden naar deze gedigitaliseerde tools maakt het werk van het inrichten van werklocaties meestal een veel snellere taak voor één persoon.

Meer informatie over de Hilti PLT 400
High-tech elektrisch gereedschap voor het automatisch installeren van bouten met exact het juiste aanhaalmoment voor goedkeuringen

Adaptive Torque system

Indien uitgerust met de AT-module, kunnen compatibele slagmoersleutels automatisch ankers voorspannen in overeenstemming met de goedkeuringen. De module slaat ook installatiegegevens op voor inspectierapporten.

Vind snel goedgekeurde bevestigingen