BOUWEN MET ACHTERAF AANGEBRACHTE WAPENING IN BETON

Waar wordt wapening voor gebruikt?

Achteraf aangebrachte wapening kan worden gebruikt voor de meeste verbindingen op de bouwplaats,  bijvoorbeeld bij muren, platen, balken, funderingen of steunpilaren.

UITBOUWEN VAN BESTAANDE CONSTRUCTIES

Achteraf aangebrachte wapening wordt het meest gebruikt bij:  

  • Verlengen van muren
  • Verhogen van pilaren
  • Verlengen van balken
  • Uitbreiden van platen
  • Uitbouwen van balkons
Hilti post installed rebar wall extensions


Verlengen van muren

Hilti post installed rebar HIT-RE 500 column extensions

Verhogen van kolommen

Hilti post installed rebar balcony extensions

Balkons uitbreiden

Hilti post installed rebar slab extensions


Uitbreiden van platen

VERBIND NIEUWE COMPONENTEN AAN BESTAANDE COSTRUCTIES

Dit zijn eenvoudig ondersteunde of stijve verbindingen, gebruikt voor: 

  • Balk-tot-muurverbindingen
  • Console-tot-muurverbindingen
  • Verbinden van trappen met bestaande muren
  • Muur-tot-muurverbindingen

 

Hilti post installed rebar beam to wall extensions

Balk-tot-muurverbinding

Hilti post installed rebar corbel to wall connection

Console-tot-muurverbinding

Hilti post installed rebar staircase connected to an existing wall

Met een bestaand muur verbonden trap

Hilti post installed rebar wall to wall connection

Muur-tot-muurverbinding

VERSTEVIGEN VAN BESTAANDE BETONNEN CONSTRUCTIES

Wij hebben unieke oplossingen voor schuifspanning voor bovenlagen van brugdekken en ponswapening ontwikkeld.

  • Betonnen bedekking
  • Plafondversteviging
  • Pijlerfundering
  • Brugdekversteviging
Hilti post installed rebar concrete overlay

Betondekking

Hilti post installed rebar ceiling reinforcement

Plafondversteviging

Hilti post installed rebar bridge deck strengthening

Brugdekversteviging

Hilti post installed rebar column foundation

Kolom fundering

GERELATEERDE HILTI CHEMISCHE ANKERS VOOR ACHTERAF AANGEBRACHTE WAPENING

DOWNLOADS

RAADPLEEG EEN INGENIEUR

GERELATEERDE SOFTWARE

We hebben cookies op uw computer geplaatst om deze website beter te maken.
U vindt alle informatie hieromtrent onder de rubriek .

Contacteer ons
Contacteer ons