OPLOSSINGEN VOOR THERMISCHE UITZETTING EN INKRIMPING

Vaste punten en glijders

Hilti heating solutions fixed point slider MRG-D6

Buizen kunnen om twee redenen uitzetten en inkrimpen:

  • Vanwege het temperatuurverschil tussen de buis en de omgeving.
  • Vanwege het temperatuurverschil tussen de omgeving en de vloeistof die door de buis loopt.

In beide gevallen moeten buizen niet worden bevestigd aan consoles, omdat ze ruimte nodig hebben om in de lengte te kunnen verplaatsen.

Het gebruik van glijbeugels maakt uitzetting van de leiding mogelijk zonder het kanaalsysteem of de buisring te belasten. Gebruik vaste punten in combinatie met expansie compensatoren om gelijke verdeling van de buisbewegingen te  realiseren en extra ontstane krachten te absorberen. 

VOORDELEN

  • Het modulaire ontwerp van de vaste punten biedt veelzijdige installatie mogelijkheden wat betreft hoogte, belasting en versterking.
  • Bestand tegen hoge temperaturen en smalle flens voor eenvoudige isolatie.
  • Glijbeugels kunnen worden gebruikt voor zowel opgehangen als staande installaties.
  • In combinatie met de Hilti MSG dwarsschuifverbinder is een schuivende beweging naar 2 kanten mogelijk.
  • Belastingsklasses afgestemd op Hilti buisringen. 

VRAAG HET EEN INGENIEUR

We hebben cookies op uw computer geplaatst om deze website beter te maken.
U vindt alle informatie hieromtrent onder de rubriek .

Contacteer ons
Contacteer ons