BRANDWEREND ONTWERP VOOR MODULAIRE INSTALLATIESYSTEMEN

Brandwerende toepassingen, richtlijnen en ontwerp

Hilti MQ modular support system for medium-heavy applications fire test

Wij bij Hilti hebben meer dan 25 jaar ervaring in het onderzoeken en ontwikkelen van producten die beschermen tegen brand.

Wij bieden een groot assortiment aan brandwerende producten. Hieronder vallen modulaire installatiesystemen, bevestigingstechnieken en brandbeveiligingssystemen.

Deze dragen allemaal bij aan passieve brandbeveiliging. Zo helpen wij mensen  om gebouwen snel en veilig te verlaten.

WELKE ONTWERPMETHODE GEBRUIKENVOOR BRANDBEVEILIGING

De bouwindustrie en wetenschappelijk onderzoek laten zien dat het onveilig is om modulaire installatiesystemen te ontwerpen aan de hand van de huidige ontwerpmethode EN 1993-1-2 (Eurocode 3).

Wat kunt u hieraan doen?

Als u geen nationale ontwerprichtlijnen heeft om vervorming van deze toepassingen te voorspellen, raden wij u aan gebruik te maken  van producten die volgens EN 1363-1 getest zijn.

Analyse van de brandtestresultaten volgens EN 1363-1

Hilti fire resistant design

Er was een groot afwijkingsverschil tussen de EC3-voorspellingen en de testresultaten van alle geteste systemen. Dit verschil stijgt meestal tussen 20-25 minuten ETK.

In veel gevallen kunnen knikken in de installatierails resulteren in het uiteindelijk buigen van de rails. Daarna kan, door een kettingreactie, vervorming leiden tot verstijving van het ophangsysteem. 

Hilti fire resistant design

Ook in gevallen waarbij de knikken niet zichtbaar zijn.

RAADPLEEG EEN INGENIEUR

HOE WIJ ONZE MODULAIRE INSTALLATIESYSTEMEN TESTEN OP BRAND

Hilti heeft ruim 20 jaar ervaring in brandproeven.

Wij hebben onze producten getest volgens EN 1363-1.

Als er geen ontwerpmethode in uw regio voorhanden is, kunt u er zeker van zijn dat uw ontwerpen met behulp van onze Hilti oplossingen voldoen aan EN 1363-1-tests.

Wij testen onze modulaire installatiesystemen uitgebreid op brand. Zo zien wij hoe deze zich  in omstandigheden gedragen en werken.

  • Wij voeren brandproeven op buisklemmen uit in overeenstemming met de RAL Kwaliteitsrichtlijn RAL-GZ 656.
  • Wij testen onze rails op basis van de brandcurve volgens EN 1363-1.
  • Onze brandproeven worden uitgevoerd door gecertificeerde testlaboratoria, zoals IBMB en MPA Braunschweig.

Contacteer ons
Contacteer ons