Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Naar uw winkelwagen

TOEPASSING VAN FIRESTOP VOOR LEIDINGDOORVOER

Firestop voor verwarming, leidingwerk, airco, ventilatie en koeling

Hilti firestop collars CFS-C EL

Bij Hilti bieden we firestopoplossingen voor alle gebruikelijke toepassingen van pijpen, waaronder:

  • Verwarming
  • Leidingwerk
  • Airconditioning
  • Ventilatie
  • Koeling

Onze firestopproducten zijn in overeenstemming met de meest veeleisende internationale richtlijnen, zoals ASTM en EN, en voldoen ook aan de vereisten van ETA en UL-richtlijnen.

WE BIEDEN EEN GROOT AANTAL FIRESTOPOPLOSSINGEN

Onze voorgevormde producten zijn van binnen al voorzien van firestopmateriaal. Dit betekent dat ze gemakkelijk en snel kunnen worden geïnstalleerd en aangepast. Bij inspectie is gemakkelijk te zien dat ze voorzien zijn van firestop.

  • Ter plaatse gegoten - ideaal voor doorvoeringen door een betonvloer of betonvloer aangebracht op een metalen dek, bij vooraf geïnstalleerde configuraties.
  • Inschuifbaar - ideaal voor doorvoeringen door een betonvloer of betonvloer aangebracht op een metalen dek, bij achteraf aangebrachte configuraties.
  • Firestop intumescerende manchet op rol - voor doorvoeringen van pijpen in vloeren en muren, te gebruiken bij complexe ontwerpen, bijvoorbeeld met gebogen pijpen en elleboogverbindingen.
  • Firestop-blokken en -kussens - voor mechanische, elektrische en grote openingen.
  • Firestop ringen en bandages - voor kunststof en metalen pijpen met en zonder isolatie.
  • Firestop-afdichtingen.
  • Firestop-schuim.
  • Mortel.

GERELATEERDE HILTI FIRESTOPPRODUCTEN

VRAAG HET EEN INGENIEUR

HOE WE U KUNNEN ONDERSTEUNEN BIJ ONTWERPEN EN SPECIFICATIES

Wij kunnen u helpen met ontwerpen en specificaties, op locatie, online of via de telefoon:

  • Ontwerptools - gebruik onze uitgebreide Hilti BIM/CAD-bibliotheek en de gemakkelijke Hilti Button for Firestop ontwerpsoftware, die automatisch de doorvoer voor firestop kan identificeren en firestopoplossingen kan aanbevelen.
  • Hulp op locatie - onze Hilti ingenieurs kunnen u op locatie ondersteunen met specificaties en oplossingen.
  • Specificeer ontwerpen - neem contact met ons op via telefoon of online om de juiste producten en documentatie voor uw ontwerp te vinden.
  • Technische documentatie - toegang tot onze online technische bibliotheek om planningsdocumentatie, gegevenskaarten en goedkeuringsdocumentatie te vinden. Eenvoudig knippen van tekeningen en tekst om ze in uw eigen ontwerp te plakken.

Log in to proceed
Heeft u hulp nodig? Contacteer ons
Contacteer ons
Contacteer ons