Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Naar uw winkelwagen

GEBOUWEN BESCHERMEN BIJ AARDBEVINGEN

Hilti’s MQS seismisch modulair installatiesysteem

Hilti MQS seismic modular support system

Ons Hilti MQS Systeem is ontworpen voor seismische bescherming.

Wij hebben het systeem zo ontworpen en getest om horizontale seismische krachten, die vaak voorkomen tijdens een aardbeving, te weerstaan.

Ons Hilti MQ Systeem kan in combinatie met Hilti MQS componenten aardbevingsbestendige oplossingen op maat creëren voor mechanische, elektrische en ventilatiesystemen.

VOORDELEN

  • Het MQS Systeem biedt maximale flexibiliteit aan variabele hoeken. 
  • De vertanding en de veer van de Hilti MQN drukknop zorgen voor een perfecte verbinding tussen de rail en de Hilti MQS componenten. Hierdoor zijn ze voorafgaand aan de definitieve bevestiging eenvoudig te ordenen. 
  • De hoge weerstand en de robuustheid van het systeem garanderen een uitstekende stabiliteit van de constructie.

VRAAG HET EEN INGENIEUR

Contacteer ons
Contacteer ons