Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Naar uw winkelwagen

MODULAIR INSTALLATIESYTEEM VOOR MIDDELZWARE TOEPASSINGEN

Hilti’s MQ modulair installatiesysteem

Hilti MQ modular support system for medium-heavy duty applications

Ons Hilti MQ Systeem is ontworpen voor middelzware tot zeer zware toepassingen. 

Het brede assortiment van componenten biedt altijd een passende oplossing voor uw specifieke project. 

Het systeem is verkrijgbaar in verschillende materiaalsoorten die beschermen tegen corrosie, bestaande uit:

  • Gegalvaniseerd staal
  • Thermisch verzinkt staal
  • Roestvrij staal

Het systeem is ook geschikt voor mechanische, elektrische en ventilatietoepassingen.

VOORDELEN

  • De vooraf gemonteerde onderdelen en vertanding zorgen voor snelle en eenvoudige installatie.
  • De schroefverbinders maken het systeem verstelbaar en veelzijdig.
  • De vertanding en de veer van de Hilti MQN drukknop zorgen voor een perfecte verbinding tussen de rail en de Hilti MQS componenten. Hierdoor zijn ze nog vóór de definitieve bevestiging eenvoudig te ordenen.
  • De hoge weerstand en de stevigheid van het systeem garanderen een uitstekende stabiliteit van de constructie.

VRAAG HET EEN INGENIEUR

Contacteer ons
Contacteer ons